Arthroscopic Joint Shaver High Speed Gearmotor (B0614A4)

B0614A4 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser Gleichstromgetriebemotor

B0614A4 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser Gleichstromgetriebemotor

Hochgeschwindigkeits-Getriebemotor für Arthroskopie-Gelenkschaber (B0614A4)

Der bürstenlose, genutete Gleichstrom-Minimotor der Größe 6 SMS ist für Arthroskopie-Shaver-Anwendungen optimiert und wurde für höhere Drehzahlen verbessert. Dieser Minimotor ist eine ideale Lösung für angetriebene chirurgische Handwerkzeuge, die bei minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen zur Reparatur von Gelenken wie Hüfte, Knie und Schulter verwendet werden. SMS-B0614A4-Getriebemotoren sind für hohe Zuverlässigkeit in Autoklavenumgebungen ausgelegt und halten bis zu 1.000 Autoklavierzyklen stand. Der B0614A4 ist in zwei Wicklungsvarianten und mit optionaler Abtriebswellendichtung für verbesserte Zuverlässigkeit erhältlich.

Produkte-Highlights

  • Hält mehr als 1.000 Autoklavierzyklen stand
  • Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Geräten
  • Hohes Drehmoment
  • Höhere Geschwindigkeiten ermöglichen kürzere chirurgische Eingriffe und sauberere Weichgewebeschnitte
  • Geringes Gewicht und geringe Vibration für ein besseres Tastgefühl des Chirurgen
  • Hält hohen Stromaufnahmen stand (genuteter Motor)

Anpassung verfügbar

  • Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
  • Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Getriebe für erhöhtes Drehmoment
  • Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
  • Ohne Hall-Sensoren
  • Steckverbinder
Artikel-Nummer B0614A4001 B0614A4000 B0614A4002 B0614A4003
Motordurchmesser (in) 0,65 0,65 0,65 0,65
Motordurchmesser (mm) 16,51 16,51 16,51 16,51
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 7,3 7,3 7,3 7,3
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 32,5 32,5 32,5 32,5
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 1,75 3,48 3,48 1,75
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 96,1 1122 1122 96,1
Elektrische Zeitkonstante (ms) 1135 154 154 1135
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60 60 60 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,038 0,13 0,13 0,038
Leitungswiderstand (Ohm) 0,281 0,842 0,842 0,281
Mechanische Zeitkonstante (ms) 3,05 232 232 3,05
Motorkonstante (mNm/W½) 28,4 32,6 32,6 28,4
Motorkonstante (oz-in/W½) 4,02 4,62 4,62 4,02
Motorregulierung (10³/Nms) 1,239 0,941 0,941 1,239
Typischer Leerlaufstrom (mA) 663 417 483 933
Leerlaufdrehzahl (rpm) 13500 13710 13710 13500
Nennspannung (V) 24 48 48 24
Optimierungsrichtung Bidirektional Bidirektional Bidirektional Bidirektional
Rotorträgheitsmoment (gcm²) 12,6 12,6 12,6 12,6
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) 17,8 17,8 17,8 17,8
Thermische Zeitkonstante (s) 950 950 950 950
Drehmomentkonstante (mNm/A) 15,1 29,9 299 15,1
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 2,1 4,24 424 2,1
Gewicht (g) 106 106 115 115
Gewicht (oz) 3,74 3,74 405 405
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155 155 155 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311 311 311 311
Umgebungstemperatur (°C) 25 25 25 25
Umgebungstemperatur (°F) 77 77 77 77
Autoklav-Zyklen 1000 1000 1000 1000
Dauerstrom (A) 495 286 286 495
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 71 81,48 81,48 71
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 101 1154 1154 101
Spitzendrehmoment (mNm) 1286 1705 1705 1286
Spitzendrehmoment (oz-in) 182 241 241 182
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 13,1 13,1 13,1 13,1
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 58 58 58 58
Übersetzung 4:1 4:1 4:1 4:1
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 12,5 12,5 125 125
Document Document Type Language File Type
drawing_b0614a4000.STEP 3D-Zeichnung application/octet-stream
drawing_b0614a4002.DXF 2D-Zeichnung application/octet-stream
drawing_b0614a4002.STEP 3D-Zeichnung application/octet-stream
drawing_b0614a4000.DXF 2D-Zeichnung application/octet-stream
specifications_b0614A4.pdf Spezifikationsseite application/pdf