Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4041)

B0614H4041 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

B0614H4041 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4041)

Dieser bürstenlose, genutete DC-Motor der Größe 6 ist optimiert für Arthroskopie-Shaver. Aufgrund von Drehmoment und Drehzahl ist er genau die richtige Lösung für motorbetriebene chirurgische Handwerkzeuge, die in minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen zur Reparatur von beispielsweise Hüft-, Knie- und Schultergelenken zum Einsatz kommen. Die Portescap-Minimotoren für motorbetriebene chirurgische Anwendungen sind auf hohe Zuverlässigkeit in Autoklavumgebungen ausgelegt.

Produkte-Highlights

  • Ausgelegt auf Autoklav-Anwendungen, die bis zu 1.000 Autoklavzyklen standhalten müssen
  • Für den Einsatz in motorbetriebenen chirurgischen Geräten
  • Ausführung mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl zur Entfernung von weichem oder hartem Gewebe oder von Knochen
  • Elektromotoren mit hoher Drehzahl ermöglichen kürzere OP-Zeiten und sauberere Schnitte in weichem Gewebe
  • Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
  • Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebstemperatur
  • Geringe Größe ermöglicht die Konstruktion kleinerer chirurgischer Handwerkzeuge und eine verbesserte Ergonomie
  • Widersteht hoher Stromaufnahme
Artikel-Nummer B0614H4041
Motordurchmesser (in) 0,65
Motordurchmesser (mm) 16,51
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 19,17
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 85,27
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 3,258
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 83,4
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,14
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,05
Leitungswiderstand (Ohm) 0,361
Mechanische Zeitkonstante (ms) 2,55
Motorkonstante (mNm/W½) 46,77
Motorkonstante (oz-in/W½) 6,66
Motorregulierung (10³/Nms) 460,46
Typischer Leerlaufstrom (mA) 643
Leerlaufdrehzahl (rpm) 7353
Nennspannung (V) 24
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 950
Drehmomentkonstante (mNm/A) 28
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 3,97
Gewicht (g) 106
Gewicht (oz) 3,74
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 4,37
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 116,5
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 16,5
Spitzendrehmoment (mNm) 1846
Spitzendrehmoment (oz-in) 261,4
Preise für Prototypen ($) 591,88
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 15,3
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 67,8
Übersetzung 6:1
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 12,5