B0614H4042 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4042)
Dieser bürstenlose, genutete DC-Motor der Größe 6 ist optimiert für Arthroskopie-Shaver. Aufgrund von Drehmoment und Drehzahl ist er genau die richtige Lösung für motorbetriebene chirurgische Handwerkzeuge, die in minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen zur Reparatur von beispielsweise Hüft-, Knie- und Schultergelenken zum Einsatz kommen. Die Portescap-Minimotoren für motorbetriebene chirurgische Anwendungen sind auf hohe Zuverlässigkeit in Autoklavumgebungen ausgelegt.
Produkte-Highlights
- Ausgelegt auf Autoklav-Anwendungen, die bis zu 1.000 Autoklavzyklen standhalten müssen
- Für den Einsatz in motorbetriebenen chirurgischen Geräten
- Ausführung mit hohem Drehmoment und hoher Drehzahl zur Entfernung von weichem oder hartem Gewebe oder von Knochen
- Elektromotoren mit hoher Drehzahl ermöglichen sauberere Schnitte in weichem Gewebe und kürzere OP-Zeiten
- Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
- Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebstemperatur
- Geringe Größe ermöglicht die Konstruktion kleinerer chirurgischer Handwerkzeuge und eine verbesserte Ergonomie
- Widersteht hoher Stromaufnahme
Artikel-Nummer | B0614H4042 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,65 |
Motordurchmesser (mm) | 16,51 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 19,17 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 85,27 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 5,88 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 47,6 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,16 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,156 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,993 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 2,15 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 50,68 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 7,23 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 388,76 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 450 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 4082 |
Nennspannung (V) | 48 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 950 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 50,54 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 7,16 |
Gewicht (g) | 106 |
Gewicht (oz) | 3,74 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 2,63 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 126,8 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 18 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 1197 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 169,6 |
Preise für Prototypen ($) | 591,88 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 15,3 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 67,8 |
Übersetzung | 6:1 |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 12,5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|