Small Bone Motor (B0912N1016)

B0912N1016 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

B0912N1016 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Der Getriebemotor (B0912N1016)

Der Getriebemotor (9,6V) für chirurgische Eingriffe an kleinen Knochen, ein bürstenloser, genuteter DC-Motor der Größe 9, erzielt ein optimales Drehmoment und höchste Geschwindigkeit bei Bohr- und Sägeanwendungen in der Chirurgie an Extremitäten, insbesondere bei Operationen an Hand- und Fußgelenken. Die Miniaturmotoren von Portescap für chirurgische Anwendungen arbeiten in autoklaven Umgebungen mit höchster Zuverlässigkeit.

Produkte-Highlights

  • Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Handwerkzeugen
  • Konzipiert für Anwendungen mit mehr als 1.000 erforderlichen Sterilisationzyklen
  • Hohes Drehmoment, hohe Geschwindigkeit, optimiert für chirurgische Eingriffe an kleinen Knochen/Extremitäten
  • Vibrationsarm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Kleine Größe für bessere Werkzeugergonomie
  • Konzipiert für 9,6V Netzspannung – kann mit anderen Spannungen verwendet werden, um die gewünschte Leistung zu erzielen
Artikel-Nummer B0912N1016
Motordurchmesser (in) 0,872
Motordurchmesser (mm) 22,15
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 8,5
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 37,81
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,248
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 112,5
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,23
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,009
Leitungswiderstand (Ohm) 0,04
Mechanische Zeitkonstante (ms) 2,63
Motorkonstante (mNm/W½) 11,84
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,68
Motorregulierung (10³/Nms) 7121,37
Typischer Leerlaufstrom (mA) 1053
Leerlaufdrehzahl (rpm) 38633
Nennspannung (V) 9,6
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 926
Drehmomentkonstante (mNm/A) 2,37
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,34
Gewicht (g) 145
Gewicht (oz) 5,11
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 14,48
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 29,4
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 4,16
Spitzendrehmoment (mNm) 564,6
Spitzendrehmoment (oz-in) 80
Preise für Prototypen ($) 600
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 39,5
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 175,6
Übersetzung -
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 10
Document Document Type Language File Type
Small Bone Motor (B0912N1016) Specification Page Spezifikationsseite
Small Bone Motor (B0912N1016) drawing 2D-Zeichnung
Small Bone Motor (B0912N1016) 3D drawing 3D-Zeichnung