B0912N1016 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Der Getriebemotor (B0912N1016)
Der Getriebemotor (9,6V) für chirurgische Eingriffe an kleinen Knochen, ein bürstenloser, genuteter DC-Motor der Größe 9, erzielt ein optimales Drehmoment und höchste Geschwindigkeit bei Bohr- und Sägeanwendungen in der Chirurgie an Extremitäten, insbesondere bei Operationen an Hand- und Fußgelenken. Die Miniaturmotoren von Portescap für chirurgische Anwendungen arbeiten in autoklaven Umgebungen mit höchster Zuverlässigkeit.
Produkte-Highlights
- Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Handwerkzeugen
- Konzipiert für Anwendungen mit mehr als 1.000 erforderlichen Sterilisationzyklen
- Hohes Drehmoment, hohe Geschwindigkeit, optimiert für chirurgische Eingriffe an kleinen Knochen/Extremitäten
- Vibrationsarm
- Hoher Wirkungsgrad
- Kleine Größe für bessere Werkzeugergonomie
- Konzipiert für 9,6V Netzspannung – kann mit anderen Spannungen verwendet werden, um die gewünschte Leistung zu erzielen
Artikel-Nummer | B0912N1016 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,872 |
Motordurchmesser (mm) | 22,15 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 8,5 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 37,81 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,248 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 112,5 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,23 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,009 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,04 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 2,63 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 11,84 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,68 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 7121,37 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1053 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 38633 |
Nennspannung (V) | 9,6 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 926 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 2,37 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,34 |
Gewicht (g) | 145 |
Gewicht (oz) | 5,11 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 14,48 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 29,4 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 4,16 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 564,6 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 80 |
Preise für Prototypen ($) | 810 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 39,5 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 175,6 |
Übersetzung | - |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b0912n1016.step | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_b0912n1016.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_b0912n1016.dxf | 2D-Zeichnung |
|