Small Bone Gearmotor (B0912N4023)

B0912N4023 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

B0912N4023 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Der Getriebemotor (B0912N4023)

Der Getriebemotor (9,6V – 1,1K U/min), ein bürstenloser, genuteter DC-Motor der Größe 9, erzielt ein optimales Drehmoment und höchste Geschwindigkeit bei Bohr- und Sägeanwendungen in der Chirurgie an Extremitäten, insbesondere bei Operationen an Hand- und Fußgelenken. Die Miniaturmotoren von Portescap für chirurgische Anwendungen arbeiten in autoklaven Umgebungen mit höchster Zuverlässigkeit.

Produkte-Highlights

  • Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Handwerkzeugen
  • Konzipiert für Anwendungen mit mehr als 1.000 erforderlichen Sterilisationzyklen
  • Hohes Drehmoment, hohe Geschwindigkeit, optimiert für chirurgische Eingriffe an kleinen Knochen/Extremitäten
  • Vibrationsarm
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Kleine Größe für bessere Werkzeugergonomie
  • Enthält ein sterilisierbares 35:1-Planetengetriebe
  • Konzipiert für 9,6V Netzspannung – kann mit anderen Spannungen verwendet werden, um die gewünschte Leistung zu erzielen
Artikel-Nummer B0912N4023
Motordurchmesser (in) 0,872
Motordurchmesser (mm) 22,15
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 64,5
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 286,91
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 8,75
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 90,3
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,23
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,009
Leitungswiderstand (Ohm) 0,04
Mechanische Zeitkonstante (ms) 2,63
Motorkonstante (mNm/W½) 11,84
Motorkonstante (oz-in/W½) 1,68
Motorregulierung (10³/Nms) 8,73
Typischer Leerlaufstrom (mA) 1300
Leerlaufdrehzahl (rpm) 1104
Nennspannung (V) 9,6
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 950
Drehmomentkonstante (mNm/A) 67,69
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 9,59
Gewicht (g) 214
Gewicht (oz) 7,55
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 14,48
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 833
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 118
Spitzendrehmoment (mNm) 16007
Spitzendrehmoment (oz-in) 2266
Preise für Prototypen ($) 725
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 47,3
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 210,3
Übersetzung 35:1
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 10