ZUBEHÖR
B0912N4023 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Der Getriebemotor (B0912N4023)
Der Getriebemotor (9,6V – 1,1K U/min), ein bürstenloser, genuteter DC-Motor der Größe 9, erzielt ein optimales Drehmoment und höchste Geschwindigkeit bei Bohr- und Sägeanwendungen in der Chirurgie an Extremitäten, insbesondere bei Operationen an Hand- und Fußgelenken. Die Miniaturmotoren von Portescap für chirurgische Anwendungen arbeiten in autoklaven Umgebungen mit höchster Zuverlässigkeit.
Produkte-Highlights
- Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Handwerkzeugen
- Konzipiert für Anwendungen mit mehr als 1.000 erforderlichen Sterilisationzyklen
- Hohes Drehmoment, hohe Geschwindigkeit, optimiert für chirurgische Eingriffe an kleinen Knochen/Extremitäten
- Vibrationsarm
- Hoher Wirkungsgrad
- Kleine Größe für bessere Werkzeugergonomie
- Enthält ein sterilisierbares 35:1-Planetengetriebe
- Konzipiert für 9,6V Netzspannung – kann mit anderen Spannungen verwendet werden, um die gewünschte Leistung zu erzielen
Artikel-Nummer | B0912N4023 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,872 |
Motordurchmesser (mm) | 22,15 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 64,5 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 286,91 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 8,75 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 90,3 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,23 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,009 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,04 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 2,63 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 11,84 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,68 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 8,73 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1300 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 1104 |
Nennspannung (V) | 9,6 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 950 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 67,69 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 9,59 |
Gewicht (g) | 214 |
Gewicht (oz) | 7,55 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 14,48 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 833 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 118 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 16007 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 2266 |
Preise für Prototypen ($) | 975 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 47,3 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 210,3 |
Übersetzung | 35:1 |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) Specification Page | Spezifikationsseite | ||
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) drawing | 2D-Zeichnung | ||
Small Bone Gearmotor (B0912N4023) 3D drawing | 3D-Zeichnung |