B0912N4024 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Der Getriebemotor (B0912N4024)
Der bürstenlose, genutete DC-Motor der Größe 9 erzielt ein optimales Drehmoment und höchste Geschwindigkeit bei Bohr- und Sägeanwendungen in der Chirurgie an Extremitäten, insbesondere bei Operationen an Hand- und Fußgelenken. Die Miniaturmotoren von Portescap für chirurgische Anwendungen arbeiten in autoklaven Umgebungen mit höchster Zuverlässigkeit. .
Produkte-Highlights
- Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Handwerkzeugen
- Konzipiert für Anwendungen mit mehr als 1.000 erforderlichen Sterilisationzyklen
- Hohes Drehmoment, hohe Geschwindigkeit, optimiert für chirurgische Eingriffe an kleinen Knochen/Extremitäten
- Vibrationsarm
- Hoher Wirkungsgrad
- Kleine Größe für bessere Werkzeugergonomie
- Enthält ein sterilisierbares 3:1-Planetengetriebe
- Konzipiert für 9,6V Netzspannung – kann mit anderen Spannungen verwendet werden, um die gewünschte Leistung zu erzielen
Artikel-Nummer | B0912N4024 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,872 |
Motordurchmesser (mm) | 22,15 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 64,5 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 286,91 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,747 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 111,6 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,23 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,009 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,04 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 3,77 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 11,84 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,68 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 970,49 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1250 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 12851 |
Nennspannung (V) | 9,6 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 926 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,42 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,91 |
Gewicht (g) | 191 |
Gewicht (oz) | 6,74 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 14,52 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 88,8 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 12,6 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 1534,5 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 217,3 |
Preise für Prototypen ($) | 862 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 47,3 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 210,3 |
Übersetzung | 3:1 |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
Small Bone Gearmotor (B0912N4024) 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|