Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004)

B1112N4004 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

B1112N4004 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B1112N4004)

Dieser bürstenlose, genutete DC-Minimotor der Größe 11 ist optimiert für große Knochenbohrer. Dank seiner durchbohrten Motorwelle, seines Drehmoments und seiner Drehgeschwindigkeit ist er genau die richtige Lösung für motorbetriebene chirurgische Handwerkzeuge, die bei Gelenkersatzoperationen etwa an Knie, Hüfte und Schulter genutzt werden. Die Portescap-Minimotoren für motorbetriebene chirurgische Anwendungen sind auf hohe Zuverlässigkeit in Autoklavumgebungen ausgelegt.

Produkte-Highlights

  • Ausgelegt auf Autoklav-Anwendungen, die bis zu 1.000 Autoklavzyklen standhalten müssen
  • Für den Einsatz in motorbetriebenen chirurgischen Geräten
  • Hohes Drehmoment für eine bessere Bedienung durch den Chirurgen und höhere Geräteleistung
  • Durchbohrter Getriebemotor gestattet das Durchführen von Nägeln durch den Motor für das Einsetzen von Nägeln und Drähten oder die Anwendung von Kirschnerdrähten
  • Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
  • Hoher Wirkungsgrad für optimales Wärmeverhalten bei hohen Drehzahlen
  • Geringe Größe ermöglicht die Konstruktion kleinerer chirurgischer Handwerkzeuge und eine verbesserte Ergonomie
  • Widersteht hoher Stromaufnahme
Artikel-Nummer B1112N4004
Motordurchmesser (in) 1,1
Motordurchmesser (mm) 27,94
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 19,17
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 85,27
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 14,992
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 85,2
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,48
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,057
Leitungswiderstand (Ohm) 0,119
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,79
Motorkonstante (mNm/W½) 345
Motorkonstante (oz-in/W½) 48,7
Motorregulierung (10³/Nms) 8,45
Typischer Leerlaufstrom (mA) 1090
Leerlaufdrehzahl (rpm) 938
Nennspannung (V) 14,4
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 900
Drehmomentkonstante (mNm/A) 118,7
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 16,81
Gewicht (g) 354
Gewicht (oz) 12,49
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 9,21
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 937,1
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 132,7
Spitzendrehmoment (mNm) 14231
Spitzendrehmoment (oz-in) 2015
Preise für Prototypen ($) 1178,1
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 17,5
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 77,8
Übersetzung 16:1
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 8,3