B1112N4004 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B1112N4004)
Dieser bürstenlose, genutete DC-Minimotor der Größe 11 ist optimiert für große Knochenbohrer. Dank seiner durchbohrten Motorwelle, seines Drehmoments und seiner Drehgeschwindigkeit ist er genau die richtige Lösung für motorbetriebene chirurgische Handwerkzeuge, die bei Gelenkersatzoperationen etwa an Knie, Hüfte und Schulter genutzt werden. Die Portescap-Minimotoren für motorbetriebene chirurgische Anwendungen sind auf hohe Zuverlässigkeit in Autoklavumgebungen ausgelegt.
Produkte-Highlights
- Ausgelegt auf Autoklav-Anwendungen, die bis zu 1.000 Autoklavzyklen standhalten müssen
- Für den Einsatz in motorbetriebenen chirurgischen Geräten
- Hohes Drehmoment für eine bessere Bedienung durch den Chirurgen und höhere Geräteleistung
- Durchbohrter Getriebemotor gestattet das Durchführen von Nägeln durch den Motor für das Einsetzen von Nägeln und Drähten oder die Anwendung von Kirschnerdrähten
- Leicht und mit besonders niedriger Vibration für erhöhtes Tastgefühl des Chirurgen
- Hoher Wirkungsgrad für optimales Wärmeverhalten bei hohen Drehzahlen
- Geringe Größe ermöglicht die Konstruktion kleinerer chirurgischer Handwerkzeuge und eine verbesserte Ergonomie
- Widersteht hoher Stromaufnahme
Artikel-Nummer | B1112N4004 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,1 |
Motordurchmesser (mm) | 27,94 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 19,17 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 85,27 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 14,992 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 85,2 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,48 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,057 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,119 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,79 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 345 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 48,7 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 8,45 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1090 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 938 |
Nennspannung (V) | 14,4 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 900 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 118,7 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 16,81 |
Gewicht (g) | 354 |
Gewicht (oz) | 12,49 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 9,21 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 937,1 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 132,7 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 14231 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 2015 |
Preise für Prototypen ($) | 1178,1 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 17,5 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 77,8 |
Übersetzung | 16:1 |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 8,3 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1112N4004) 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|