B1210N1021 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1021)
Der bürstenlose DC-Motor der Größe 12 ist perfekt geeignet für orthopädische Bohrer für große Knochen. Dieser durchbohrte chirurgische Motor mit Hohlwelle und hohem Drehmoment bietet Leistung für orthopädische Handbohrer für große Knochen, die mit einem 9,6-V-Akku betrieben werden.
Produkte-Highlights
- Kontinuierlich hohes Drehmoment
- Optimierte thermische Eigenschaften
- Mit und ohne Hohelwelle
Artikel-Nummer | B1210N1021 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,24 |
Motordurchmesser (mm) | 31,5 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 27,17 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 120,86 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,566 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 123,4 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,47 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,018 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,038 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,85 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 27,73 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 3,93 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 1298,34 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1267 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 16800 |
Nennspannung (V) | 9,6 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 975 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 5,41 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,77 |
Gewicht (g) | 265 |
Gewicht (oz) | 9,35 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 16,1 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 83,1 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 11,77 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 1365,4 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 193,4 |
Preise für Prototypen ($) | 824 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 80,3 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 357,1 |
Übersetzung | - |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 8,7 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_b1210n1021.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_b1210n1021.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_b1210n1021.dxf | 2D-Zeichnung |
|