Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1022)

B1210N1022 Bürstenloser DC-Hohlwellenmotor für Chirurgiegeräte für orthopädische große Knochenchirurgie

B1210N1022 Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor für orthopädischer Bohrer für große Knochen

Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1022)

Der bürstenlose DC-Motor der Größe 12 ist perfekt geeignet für orthopädische Bohrer für große Knochen. Dieser durchbohrte chirurgische Motor mit Hohlwelle und hohem Drehmoment bietet Leistung für orthopädische Handbohrer für große Knochen, die mit einem 12-V-Akku betrieben werden.

Produkte-Highlights

  • Kontinuierlich hohes Drehmoment
  • Optimierte thermische Eigenschaften
  • Mit und ohne Hohelwelle
Artikel-Nummer B1210N1022
Motordurchmesser (in) 1,24
Motordurchmesser (mm) 31,5
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 27,17
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 120,86
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,759
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 126
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,53
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,03
Leitungswiderstand (Ohm) 0,057
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,54
Motorkonstante (mNm/W½) 30,36
Motorkonstante (oz-in/W½) 4,3
Motorregulierung (10³/Nms) 1084,42
Typischer Leerlaufstrom (mA) 940
Leerlaufdrehzahl (rpm) 14740
Nennspannung (V) 12
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 975
Drehmomentkonstante (mNm/A) 7,25
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,03
Gewicht (g) 267
Gewicht (oz) 9,42
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 13
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 80,8
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 11,44
Spitzendrehmoment (mNm) 1518,6
Spitzendrehmoment (oz-in) 215
Preise für Prototypen ($) 824
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 80,3
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 357,1
Übersetzung -
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 8,7