Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1023)

B1210N1023 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

B1210N1023 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1023)

Der bürstenlose DC-Motor der Größe 12 ist perfekt geeignet für orthopädische Bohrer für große Knochen. Dieser durchbohrte chirurgische Motor mit Hohlwelle und hohem Drehmoment bietet Leistung für orthopädische Handbohrer für große Knochen, die mit einem 14,4-V-Akku betrieben werden.

Produkte-Highlights

  • Kontinuierlich hohes Drehmoment
  • Optimierte thermische Eigenschaften
  • Mit und ohne Hohelwelle
Artikel-Nummer B1210N1023
Motordurchmesser (in) 1,24
Motordurchmesser (mm) 31,5
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 27,17
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 120,86
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,93
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 130,4
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,58
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,045
Leitungswiderstand (Ohm) 0,077
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,39
Motorkonstante (mNm/W½) 32,01
Motorkonstante (oz-in/W½) 4,53
Motorregulierung (10³/Nms) 976,48
Typischer Leerlaufstrom (mA) 760
Leerlaufdrehzahl (rpm) 15700
Nennspannung (V) 14,4
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 975
Drehmomentkonstante (mNm/A) 8,88
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,26
Gewicht (g) 267
Gewicht (oz) 9,42
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 11,19
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 95,9
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 13,58
Spitzendrehmoment (mNm) 1660,8
Spitzendrehmoment (oz-in) 235,2
Preise für Prototypen ($) 824
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 80,3
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 357,1
Übersetzung -
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 8,7