B1210N1025 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1025)
Dieser bürstenlose DC-Motor mit hohem Drehmoment der Größe 12 ist für orthopädische Sägen und Reibahlen für große Knochen geeignet. Er ist perfekt geeignet für Elektrohandwerkzeuge, die mit einem 9,6-V-Akku betrieben werden.
Produkte-Highlights
- Kontinuierlich hohes Drehmoment
- Optimierte thermische Eigenschaften
- Mit und ohne Hohelwelle
Artikel-Nummer | B1210N1025 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,24 |
Motordurchmesser (mm) | 31,5 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 27,17 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 120,86 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,566 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 123,4 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,48 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,018 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,038 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,85 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 27,73 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 3,93 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 1298,34 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1267 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 16800 |
Nennspannung (V) | 9,6 |
Optimierungsrichtung | Bidirektional |
Thermische Zeitkonstante (s) | 975 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 5,41 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,77 |
Gewicht (g) | 267 |
Gewicht (oz) | 9,42 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Umgebungstemperatur (°C) | 155 |
Umgebungstemperatur (°F) | 311 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 15,92 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 83,1 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 11,77 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 1365,4 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 193,4 |
Preise für Prototypen ($) | 750 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 80,3 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 357,1 |
Übersetzung | - |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 8,7 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1025) Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1025) drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1025) 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|