Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1025)

B1210N1025 Bürstenlos DC-Motor für Chirurgiegeräte für große Knochenchirurgie

B1210N1025 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1025)

Dieser bürstenlose DC-Motor mit hohem Drehmoment der Größe 12 ist für orthopädische Sägen und Reibahlen für große Knochen geeignet. Er ist perfekt geeignet für Elektrohandwerkzeuge, die mit einem 9,6-V-Akku betrieben werden.

Produkte-Highlights

  • Kontinuierlich hohes Drehmoment
  • Optimierte thermische Eigenschaften
  • Mit und ohne Hohelwelle
Artikel-Nummer B1210N1025
Motordurchmesser (in) 1,24
Motordurchmesser (mm) 31,5
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 27,17
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 120,86
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,566
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 123,4
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,48
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,018
Leitungswiderstand (Ohm) 0,038
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,85
Motorkonstante (mNm/W½) 27,73
Motorkonstante (oz-in/W½) 3,93
Motorregulierung (10³/Nms) 1298,34
Typischer Leerlaufstrom (mA) 1267
Leerlaufdrehzahl (rpm) 16800
Nennspannung (V) 9,6
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 975
Drehmomentkonstante (mNm/A) 5,41
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 0,77
Gewicht (g) 267
Gewicht (oz) 9,42
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 15,92
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 83,1
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 11,77
Spitzendrehmoment (mNm) 1365,4
Spitzendrehmoment (oz-in) 193,4
Preise für Prototypen ($) 750
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 80,3
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 357,1
Übersetzung -
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 8,7