Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1026)

B1210N1026 Surgical Motor SolutionsChirurgische Motorenlösungen

B1210N1026 Surgical Motor SolutionsChirurgische Motorenlösungen

Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1026)

Dieser bürstenlose DC-Motor mit hohem Drehmoment der Größe 12 ist für orthopädische Sägen und Reibahlen für große Knochen geeignet. Er ist perfekt geeignet für Elektrohandwerkzeuge, die mit einem 12-V-Akku betrieben werden.

Produkte-Highlights

  • Kontinuierlich hohes Drehmoment
  • Optimierte thermische Eigenschaften
  • Mit und ohne Hohelwelle
Artikel-Nummer B1210N1026
Motordurchmesser (in) 1,24
Motordurchmesser (mm) 31,5
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 27,17
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 120,86
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,759
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 126
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,53
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,03
Leitungswiderstand (Ohm) 0,057
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,54
Motorkonstante (mNm/W½) 30,36
Motorkonstante (oz-in/W½) 4,3
Motorregulierung (10³/Nms) 1084,42
Typischer Leerlaufstrom (mA) 940
Leerlaufdrehzahl (rpm) 14740
Nennspannung (V) 12
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 975
Drehmomentkonstante (mNm/A) 7,25
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,03
Gewicht (g) 267
Gewicht (oz) 9,42
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 13
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 80,8
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 11,44
Spitzendrehmoment (mNm) 1518,6
Spitzendrehmoment (oz-in) 215
Preise für Prototypen ($) 750
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 80,3
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 357,1
Übersetzung -
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 8,7