Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1027)

B1210N1027 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

B1210N1027 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser DC-Minimotor

Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1027)

Dieser bürstenlose DC-Motor mit hohem Drehmoment der Größe 12 ist für orthopädische Sägen und Reibahlen für große Knochen geeignet. Er ist perfekt geeignet für Elektrohandwerkzeuge, die mit einem 14,4-V-Akku betrieben werden.

Produkte-Highlights

  • Kontinuierlich hohes Drehmoment
  • Optimierte thermische Eigenschaften
  • Mit und ohne Hohelwelle
Artikel-Nummer B1210N1027
Motordurchmesser (in) 1,24
Motordurchmesser (mm) 31,5
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 27,17
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) 120,86
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) 0,93
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) 130,4
Elektrische Zeitkonstante (ms) 0,58
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) 60
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) 0,045
Leitungswiderstand (Ohm) 0,077
Mechanische Zeitkonstante (ms) 1,39
Motorkonstante (mNm/W½) 32,01
Motorkonstante (oz-in/W½) 4,53
Motorregulierung (10³/Nms) 976,48
Typischer Leerlaufstrom (mA) 760
Leerlaufdrehzahl (rpm) 15700
Nennspannung (V) 14,4
Optimierungsrichtung Bidirektional
Thermische Zeitkonstante (s) 975
Drehmomentkonstante (mNm/A) 8,88
Drehmomentkonstante (oz-in/A) 1,26
Gewicht (g) 267
Gewicht (oz) 9,42
Max. Wicklungstemperatur (°C) 155
Max. Wicklungstemperatur (°F) 311
Erfüllte Normen RoHS-konform
Umgebungstemperatur (°C) 155
Umgebungstemperatur (°F) 311
Autoklav-Zyklen 1000
Dauerstrom (A) 11,19
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) 95,9
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) 13,58
Spitzendrehmoment (mNm) 1660,8
Spitzendrehmoment (oz-in) 235,2
Preise für Prototypen ($) 750
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) 80,3
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) 357,1
Übersetzung -
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) 8,7