B2010A4 Autoklavierbarer genuteter bürstenloser Gleichstrommotor
B2010A4 – Getriebemotor für chirurgische Knochenmühlen
Der bürstenlose, genutete DC-Minimotor B2010A4 ist für hohe Zuverlässigkeit in Autoklavenumgebungen ausgelegt. Dank der umfassenden Erfahrung von Portescap mit sterilisierbaren Motorkonstruktionen kann dieser Minimotor der Größe 20 mehr als 1.000 Zyklen erreichen. Motordrehmoment und -drehzahl machen dies zu einer idealen Lösung für jedes Gerät, das eine hohe Anpassung, große Leistungsdichte und Autoklavierbarkeit erfordert, wie beispielsweise chirurgische Roboter und medizinische Geräte für Knochenmühlen.
Produkte-Highlights
- Entwickelt für Autoklavieranwendungen, die bis zu 1000 Autoklavierzyklen erfordern
- Optimiert für den Einsatz in chirurgischen Geräten
- Integrierter Getriebekopf für hohes Abtriebsmoment
- Hält hohen Stromaufnahmen stand (genuteter Motor)
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Getriebe für erhöhtes Drehmoment
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Untersetzungen
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ohne Hall-Sensoren
- Steckverbinder
Anwendungen
- SurgicalBonemill
- Chirurgische Elektrowerkzeuge
- Chirurgische Roboter
Artikel-Nummer | B2010A4000 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,96 |
Motordurchmesser (mm) | 49,78 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 98,2 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 436,8 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 146,6 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 180 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,782 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 60 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,43 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,55 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 4,14 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 71,1 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 10,1 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,00048291540136978 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 1010 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 290 |
Nennspannung (V) | 40 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 3601,9 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,051 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 1109 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 1067,2 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 151,3 |
Gewicht (g) | 1495 |
Gewicht (oz) | 52,73 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 155 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 311 |
Umgebungstemperatur (°C) | 25 |
Umgebungstemperatur (°F) | 77 |
Autoklav-Zyklen | 1000 |
Dauerstrom (A) | 6,42 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | 6526,6 |
Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | 923,4 |
Spitzendrehmoment (mNm) | 76966,2 |
Spitzendrehmoment (oz-in) | 10898,6 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 205,3 |
Max. statische Radiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 913 |
Übersetzung | 25:1 |
Wärmewiderstand (genutet)热阻(有槽) | 3,2 |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b2010a4.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_B2010A4.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_b2010a4.step | 3D-Zeichnung |
|
|
pr_SMS_Size_20_and_Size_8_Motors_ger.pdf | Pressemitteilung |
|
|
brochure_SMS_Size_20_bone_mill_gearmotor_ger.pdf | Broschüre |
|