So wählen Sie Ihren bürstenlosen DC-Motors aus

Auswahlkriterien

Motortyp

Portescap bietet 3 unterschiedliche bürstenlose DC-Motortypen wie folgt gekennzeichnet an:

B für Baureihe mit genutetem Stator (hohes Drehmoment, hohe Drehzahl, autoklavierbare Option)

BH für nutenlose Baureihe (hohe Drehzahl, hoher Wirkungsgrad),

EC (elektronische Kommutation) für die neue Ultra-EC-Reihe

Diese Produktreihe wird mit verschiedenen Optionen angeboten: S (auf hohe Drehzahl optimiert), T (auf hohes Drehmoment optimiert) und H (mittlere Optimierung von Drehmoment und Drehzahl)

Motorgröße

Die Anpassung der Motorgröße (Durchmesser, Länge) ist in der Regel der beste Anfang für die Größenbestimmung eines bürstenlosen DC-Motors. Durchmesser reichen von 13 mm bis 30 mm. Durchmesser und Länge der bürstenlosen genuteten DC-Motoren sind in Zoll angegeben. Der Durchmesser der bürstenlosen nutenlosen DC-Motoren sind in Millimeter angegeben und die Länge mit einer Codierung (S, M, L ...). Durchmesser und Länge der EC-Motorenreihe sind in Millimeter angegeben.

Wicklung (Spule)

Für die beste Anpassung an die Anwendungsanforderungen werden verschiedene Wicklungen vorgeschlagen - Spannung, Widerstand und Drehmoment sind die grundlegenden Parameter für diese Auswahl.

Elektronik

Bürstenlose DC-Motoren werden elektronisch kommutiert und haben generell drei Wicklungsphasen. Ein einfacher Weg für die Ansteuerung dieser Motoren ist die gleichzeitige Erregung von zwei Phasen. Bei Verwendung von Hall-Sensoren zur Erkennung der Rotorposition kann die optimale Erregung der Phasen mit einer einfachen Logik als eine Funktion der Rotorposition erfolgen. Eine weiter Art ist die Verwendung einer sensorlosen Elektronik, die mit dem Nulldurchgangskriterium die Rotorposition und den Kommutationszyklus bestimmt. Dieses Elektronikformat ist sehr gut geeignet für Anwendungen mit konstanter Drehzahl, da dieses sehr unempfindlich gegen Störungen in der Umgebungen ist.

 Bürstenloser DC-Motor, genutet
 B 05 08 NO24A R 00 05 R
 B  B = Bürstenlos DC
 05  Durchmesser (Zoll)
 08  Stapellänge
 NO24A  Wicklung (Spule)
 R Option für Motorwelle
R = Rund
0 = Getriebekopf
 00 Typ
00 = nur Motor
0G = Getriebekopf
 05 Untersetzung
Ex: 05 = 5:1
 R Getriebewelle
R = Rund
 Bürsten- und nutenloser DC-Motor
 22 BH M 8B P 1
 22  Durchmesser (mm)
 BH  Bürstenlos DC
 M Gehäuselänge
S, C = Kurz
M = Mittel
L = Lang
F = Flach
 8B 8B = Hall-Sensor, 8 Drähte
3C = Sensorlos, 3 Drähte
6A = Integrierte Elektronik, 6 Drähte
2A = Integrierte Elektronik, 2 Drähte
P Wicklung (Spule)
 1 Ausführungscodierung
 Ultra-EC-Serie
 22 EC S 45 10B 24 1
 22  Diameter (mm)
 EC  Bürstenlos DC
 S Ultra-Platform-Bezeichnung
S = schnelle Geschwindigkeit
T = Max. Drehmoment
P = Kosten optimiert
 45 Länge (mm)
10B 10B = Hall-Sensor mit Temperatursensor, 10 Drähte
8B = Hall-Sensor, 8 Adern
3C = sensorlose, 3 Adern
 24 Wicklung (Spule)
 1  Ausführungscodierung