Branchenführende Leistung und Zuverlässigkeit

Seit 30 Jahren ist Portescap der Marktführer für sterilisierbare und leistungsstarke Motoren für Entwickler von chirurgischen Werkzeugen.

Leistung, die den Anforderungen von Chirurgen entspricht...

Explosionszeichnung der bürstenlose genutete chirurgische Motoren SMS

Optimale Leistung bei Drehmoment und Drehzahl.

Unsere komplett kundenspezifisch anpassbaren Motoren können so konstruiert werden, dass Drehmomente von bis zu 6,5 Nm und Geschwindigkeiten von bis zu 100 K U/min erreicht werden.

Proprietäre Verkapselung.

Einzigartiger Schutz von internen Komponenten für maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und maximalen Umweltschutz.

Hervorragende Wärmeableitung.

Durch genutete Motorwicklungen wurde die Wärmeableitung im Vergleich zu den meisten autoklavierbaren nutenlosen Konstruktionen verbessert und es kann eine höhere Drehmomentdichte erreicht werden.

Präzision, die Sie brauchen

Kundenspezifische Anpassungen für Ihre steigenden Anforderungen, wie autoklavierbare Encoder für Anwendungen, die eine exakte Drehzahl oder Positionierung benötigen.

...und Zuverlässigkeit für den langlebigen Einsatz...

Industry Leading Performance
  Chirurgischer Motor
(SM)
Chirurgischer Motor – Extra lange Lebensdauer
(SMX)
Chirurgischer Motor – Premium-Lebensdauer
(SMP)
Beschreibung Ideal, wenn weniger anspruchsvolle Anwendungen verlangt werden Branchenprägende Portescap-Zuverlässigkeit Kundenspezifische Produkte mit hochmoderner Motortechnologie und Zuverlässigkeit
Sterilisationszyklen 500+ 1,000+ 3,000+
Dielektrische
Durchschlags-/Isolationsfestigkeit
Ausgelegt für Widerstandsfähigkeit gegen 500 V Anpassbar auf 1.600+ V Anpassbar auf 1.600+ V
Preis $ $$ $$$