So wählen Sie Ihren bürstenlosen DC-Motors aus

Auswahlkriterien

Motortyp

Bürstenlose Gleichstrom-Flachmotoren sind bei Portescap entweder mit einer BF- oder ECF-Benennung gekennzeichnet. BF-Motoren sind unsere bürstenlosen, nutenlosen DC-Flachmotoren, und bei ECF-Motoren handelt es sich um unsere bürstenlosen, genuteten DC-Flachmotoren.

Motorgröße

In der Regel ist der beste Ausgangspunkt für die Dimensionierung eines bürstenlosen DC-Motors die passende Motorgröße (Durchmesser). Sie beginnt bei einem Durchmesser von 20 mm.

Wicklung (Spule)

Es werden verschiedene Wicklungsoptionen vorgeschlagen, die am besten zu den Anwendungsanforderungen passen – Spannung, Widerstand und Drehmomentkonstante sind die grundlegenden Parameter für die Auswahl.

Elektronik

In der Regel werden bürstenlose DC-Motoren mit drei Wicklungsphasen elektronisch kommutiert. Eine einfache Möglichkeit, diese Motoren anzutreiben, besteht darin, zwei Phasen gleichzeitig mit Strom zu versorgen, wobei Hallsensoren zur Ermittlung der Rotorposition verwendet werden, mit einer einfachen Logik, um eine optimale Bestromung der Phasen als Funktion der Rotorposition zu ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sensorlose Elektronik zu verwenden, die anhand der Nulldurchgangskriterien die Rotorposition und den Kommutierungszyklus ermittelt. Dieses Elektronikformat eignet sich gut für Anwendungen mit konstanter Drehzahl, da sie in rauen Umgebungen äußerst unempfindlich sind.

Moteur à courant continu (CC) plat sans balais - Avec encoches

32ECF17,6 8B 190  
32  Durchmesser [mm]
 EC

Elektronisch kommutiert

 F  Flachmotor
 17,6  Länge [mm]
 8B 10B = Hallsensor mit Thermosensor, 10 Kabel
8B = Hallsensor, 8 Kabel
3C = sensorlos, 3 Kabel 
 190 Wicklung

Bürstenloser Gleichstrom, flach – nutenlos

 32BF 8B K.10
 32  Durchmesser (mm)
 BF  Bürstenlos, flach
 8B 10B = Hallsensor mit Thermosensor, 10 Kabel 8B = Hallsensor, 8 Kabel 3C = sensorlos, 3 Kabel
K.10 Wicklung
 .10 Ausführungscodierung