Chirurgische Motorlösungen – Produktportfolio

Sterilisierbare Lösungen für alle chirurgischen Anwendungen – von verfügbaren Optionen für Standardprototypen bis zu vollständig Maßgeschneiderten Lösungen

Einzigartige Möglichkeiten bei kundenspezifisch angepassten Motorausführungen...

Elektrische Leistung (z. B. Drehzahl, Drehmoment)

Mechanische Leistung (z. B. Welle, Befestigungen)

Spezielle Leistungen (z. B. integrierte Steuerungen, Wasserdichtigkeit)

Einzigartige Lösungen – wir lieben die Herausforderung

Geringe kundenspezifische Anpassungen schon in zwei Wochen

Lernen Sie unsere Möglichkeiten für kundenspezifische Anpassungen kennen 

...mit der erforderlichen Lebensdauer zum richtigen Preis...

Chirurgischer Motor
(SM)
Chirurgischer Motor – Extra lange Lebensdauer
(SMX)
Chirurgischer Motor – Premium-Lebensdauer
(SMP)
Beschreibung Ideal für weniger anspruchsvolle Anwendungen Branchenprägende Portescap-Zuverlässigkeit Kundenspezifische Produkte mit hochmoderner Motortechnologie und Zuverlässigkeit
Autoklav-Zyklen 500+ 1,000+ 3,000+
Dielektrische Durchschlags-/Isolationsfestigkeit
strength / hipot
Ausgelegt für 500 V Anpassbar auf 1.600+ V Anpassbar auf 1.600+ V
Preis $ $$ $$$