Ultra EC Motoren Produkten Banner

Ultra EC Bürstenlose DC-Motoren

Die drei Familien der Ultra EC bürstenlosen DC Motoren erfüllen nicht nur eine große Anzahl von Anforderungen, sondern beinhalten auch unser proprietäre U- Wicklung für excellente Performance, minimale Eisenverluste und einen maximalen Wirkungsgrad.

Die Ultra ECTM Baureihe besteht aus 3 Motorgruppen um eine bestmögliche Abdeckung Ihrer Anforderungen anbieten zu können: Sowohl übliche BLDC-Merkmale als auch ein sehr hohes Drehmoment oder eine sehr hohe Geschwindigkeit. Die proprietäre U-förmige Wicklung ermöglicht eine aussergewöhnliche Leistung inklusive minimaler Eisenverluste, sehr hohem Wirkungsgrad bei geringer Temperaturentwicklung.

Sie benötigen ultra hohe Geschwindigkeiten und ein Höchstmass an Reaktionsbfähigkeit? ECS Motoren sind für High Speed und direktangetriebene Anwendung massgeschneidert.

  • Hohe Leistung und hoher Wirkungsgrad bei sehr hohen Drehzahlen
  • Verschiedene Varianten können eine mechanische Leistungen von z.B. 180W bei einer Dauerdrehzahl von 50.000 U/min erreichen
  • Dämpfungssystem ermöglicht Laufruhe und geringe Vibrationen

Sie benötigen höchstes Drehmoment in kompaktester Ausführung? ECT Mulitpolar Mini Motoren erreichen sogar Drehmomentmerkmale von sehr viel größeren Motoren.

  • Aussergewöhnliche Drehmomente bei geringen Drehzahlen
  • Hohe Drehmomentdichte
  • Geringer Drehzahlabfall unter Last

Sie benötigen eine kostenoptimierte Antriebslösung ohne Leistungskompromisse einzugehen? ECP 2-polige Motoren bieten die richtige Mischung aus Drehzahl- und Drehmoment- Merkmalen.

  • Kostenoptimiert und passend für eine Vielfalt von Anwendungen
  • Bietet bis zu 30% zusätzliches Dauerdrehmoment im Vergleich zu Motoren von Wettbewerbern.
  • Bietet bis zu 100% zusätzliche Leistung im Vergleich zu Motoren von Wettbewerbern.

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

Portescap e-Store Logo

SHOP MINI MOTORS

MotionCompass Logo

Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus

Literatur

BÜRSTENLOS NUTENLOS

Modell Motordurchmesser (mm) Motordurchmesser (in) Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) Max. Dauerdrehmoment (mNm) Max. Dauerdrehmoment (oz-in) Max. Motordrehzahl (rpm) Gewicht (g) Gewicht (oz) Spezifikation CAD 3D CAD Shop
16ECP52-2A Ultra EC 16 0,63 19,3 13,93 1,98 15900 62 2,19
22ECT82 Ultra EC 22 0,866 104 98,8 13,99 20000 174 6,14
22ECP35-2A Ultra EC 22 0,63 9 12,6 1,78 10000 64 2,26
22ECA60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar 22 0,866 180 51 7,2 60000 140 4,94
12ECP48 Ultra EC 12 0,47 23 8,1 1,13 60000 30 1,06
22ECS60 Ultra EC 22 0,866 180 45,9 6,5 60000 140 4,94
08ECP20 Ultra EC 8 0,315 4,4 1,07 0,1516 60000 9 0,32
16ECP6-2A Ultra EC 16 0,63 19 7 1 39000 41 1,45
30ECA64 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar 30 1,18 165 133,5 18,9 30000 256 9,030144
16ECP52 Ultra EC 16 0,63 37 16,1 2,28 40000 62 2,19
16ECP36 Ultra EC 16 0,63 27,5 7,5 1,06 63000 41 1,45
22ECT35 Ultra EC 22 0,866 34 20 2,83 20000 67 2,36
22ECT48 Ultra EC 22 0,866 54 41,6 5,89 20000 98 3,46
22ECT60 Ultra EC 22 0,866 86 66,9 9,47 20000 123 4,34
22ECP35 Ultra EC 22 0,866 56 14,3 2,03 50000 64 2,26
22ECS45 Ultra EC 22 0,866 120 26,8 3,8 73000 100 3,53
30ECT64 Ultra EC 30 1,181 187 137 19,4 30000 263 9,28
30ECT90 Ultra EC 30 1,181 244 225 31,86 25000 380 13,4
35ECS60 Ultra EC 35 1,378 262 120,6 17,08 40000 315 11,11
35ECS80 Ultra EC 35 1,378 330 193,4 27,39 40000 440 15,52
22ECP45 Ultra EC 22 0,866 80 29,4 4,16 47000 100 3,53
22ECP60 Ultra EC 22 0,866 120 50,5 7,15 38000 140 4,94
16ECS36 Ultra EC 16 0,63 39,5 8,2 1,16 73000 41 1,45
16ECS52 Ultra EC 16 0,63 66 16,1 2,28 73000 62 2,19