ZUBEHÖR
16ECP52 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
16ECP52 Ultra EC
Verkleinern und optimieren Sie Ihre Anwendung mit einem bürsten- und nutenlosen Gleichstrommotor, der mit bis zu 30 W Dauerleistung bei 40.000 Umdrehungen pro Minute läuft.
Produkte-Highlights
- Kompakte 16 mm Durchmesser - Ermöglichen die Miniaturisierung Ihrer Anwendung
- Verkleinern und optimieren Sie Ihre Anwendung mit einem bürsten- und nutenlosen Gleichstrommotor, der mit bis zu 30 W Dauerleistung bei 40.000 Umdrehungen pro Minute läuft.
- Optimiertes und flexibles mechanisches Design - ermöglicht den 16ECP an jede Anwendung anzupassen
- Einzigartiges Spulendesign und optimierte Lageranordnung - ermöglicht 16ECP-Motoren Drehzahlen bis zu 40.000 Umdrehungen pro Minute zu erreichen
- Mit oder ohne Hall-sensoren
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
- Staubschutzabdichtung am Kabelausgang
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 16ECP52 8B 112 .01 | 16ECP52 8B 220 .01 | 16ECP52 8B 49 .01 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 16 | 16 | 16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,6432 | 7,6432 | 7,6432 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,93 | 3,77 | 0,84 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,8 | 0,4 | 2 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 37 | 37 | 37 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 14,7 | 14,5 | 16,1 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 2,08 | 2,05 | 2,28 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,6 | 2,32 | 0,12 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 6,2 | 24,5 | 0,98 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 6,3 | 24,6 | 1,06 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 1,8 | 1,9 | 1,5 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 7,4 | 7,3 | 8,1 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,05 | 1,03 | 1,15 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 18,3 | 18,9 | 15,4 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 41 | 19 | 134 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 12100 | 6144 | 27800 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14,161 | 14,161 | 14,161 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 15 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 750 | 750 | 750 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 18,4 | 36 | 7,99 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 2,61 | 5,1 | 1,13 |
Gewicht (g) | 62 | 62 | 62 |
Gewicht (oz) | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 40000 | 40000 | |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_16ecp52.pdf | Spezifikationsseite | ||
drawing_16ecp52.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_16ecp52.stp | 3D-Zeichnung | ||
wp_empower_your_application_with_16ecp_ultra_ecp_motors.pdf | White Paper | ||
brochure_16ecp_ultra_ec_motor_ger.pdf | Broschüre | ||
pr_16ecp_ultra_ec_motor_ger.pdf | Pressemitteilung | ||
brochure_technology_overview_ultra_ec_ger.pdf | Broschüre |