ZUBEHÖR
Bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 22ECP35-2A Ultra EC
22ECP35-2A Ultra EC
Der bürstenlose, nutenlose DC-Motor 22ECP35 2A reduziert viele der Komplexitäten, die mit dem typischen Motorbetrieb verbunden sind - dieser Motor verfügt über eine integrierte Elektronik. Der 22ECP35 2A gehört zu unserer Familie der bürstenlosen Gleichstrommotoren Ultra EC und ermöglicht es Ihnen, die Installationszeit zu verkürzen, den Platzbedarf Ihrer Anwendung zu verringern und das Durcheinander der Verdrahtung zu minimieren; all dies bei gleichzeitiger Kostenoptimierung.
Produkte-Highlights
- Betriebsfertiger Motor (kein Treiber erforderlich)
- Integrierte Elektronik
- 2 Standardwicklungen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
Anwendungen
- Barcode-Scanner
- Infusionspumpen für den klinischen Gebrauch/Krankenhausgebrauch
- Infusionssysteme
- Miniatur-Pumpen
- Akkuschrauber
- Schalter
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 22ECP35 2A 184.01 | 22ECP35 2A 154.01 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,63 | 0,63 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 7,64 | 7,64 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 34 | 34 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,82 | 1,53 |
Vorspannung Kugellager (N) | 5,5 | 5,5 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,7 | 0,9 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 7,3 | 9 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 12,6 | 12,6 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,78 | 1,78 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,14 | 0,13 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | n/a | n/a |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,89 | 0,62 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 6,58 | 4,65 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 3 | 3 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 6,8 | 6,8 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 0,96 | 0,96 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 21,7 | 21,8 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 8000 | 10000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 30 | 63 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 6600 | 7702 |
Nennspannung (V) | 12 | 12 |
Optimierungsrichtung | CCW | CCW |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,38 | 1,38 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19,546 | 19,546 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 3.5/12.5 | 3.5/12.5 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 550 | 550 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 17,4 | 14,6 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 2,46 | 2,07 |
Gewicht (g) | 64 | |
Gewicht (oz) | 2,26 | |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 |
Länge (in) | 1,377 | 1,377 |
Länge (mm) | 35 | 35 |
Polzahl | 2 Pol | 2 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_22ecp35_2a.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_22ecp35_2a.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_22ecp35_2a.dxf | 2D-Zeichnung |
|