ZUBEHÖR
22ECT35 Bürsten- und nutenloser DC-Motor der Ultra-EC-Baureihe
22ECT35 Ultra EC
Die Ultra EC-Hochleistungsmotoren der ECT-Reihe zeichnen sich durch die patentierte Ultra-Spulentechnologie und durch das patentierte multipolare Rotordesign aus. Trotz ihres geringen Gewichts und ihrer kleinen Bauform verfügen die 4-poligen bürstenlosen 22ECT35-Motoren über sehr hohe Dauer- und Spitzendrehmomente. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine lange Lebensdauer und ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aus. Durch die flexible Anpassung des 22ECT35-Motors kann die Lebensdauer und Zuverlässigkeit für fast alle Industrieanwendungen und Handwerkzeuge erheblich verbessert werden.
Produkte-Highlights
- 4-polig, nutenlos
- Digitale Hall-Sensoren
- 3 Standardspulen verfügbar
- Extrem hohes Drehmoment mit längerer Lebensdauer
- Optimiertes thermisches Verhalten bei wiederkehrenden Zyklen mit hohen Spitzenlasten
- Integrierter Temperatursensor
- Hocheffizientes eigenes Spulendesign
- Leichtes und kompaktes Design
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Steckverbinder
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
Anwendungen
- Bohrer
- Elektrische Greifer
- Exoskelettsysteme
- Fabrikautomatisierungsanlagen
- Elektrische Handwerkzeuge
- Akkuschrauber
- Robotik-Anwendungen
- Überwachungssysteme
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
-
Artikel-Nummer | 22ECT35 10B 32 | 22ECT35 10B 52 | 22ECT35 10B 80 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
Motordurchmesser (mm) | 22 | 22 | 22 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 10,116 | 10,116 | 10,116 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 45 | 45 | 45 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,14 | 1,86 | 2,86 |
Vorspannung Kugellager (N) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Max. Dauerstrom (A) | 1,8 | 1,1 | 0,7 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 34 | 34 | 34 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 20 | 19,9 | 19,5 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 2,83 | 2,82 | 2,76 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 | 120 | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,12 | 0,32 | 0,75 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 1,4 | 3,73 | 9,2 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 1,43 | 3,76 | 9,23 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 9,2 | 9,2 | 9 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 1,3 | 1,3 | 1,27 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 11,8 | 11,8 | 12,3 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 100 | 90 | 40 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 10330 | 12400 | 8100 |
Nennspannung (V) | 12 | 24 | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch | Symmetrisch | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 50,98 | 50,98 | 50,98 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 2.3 / 13 | 2.3 / 13 | 2.3 / 13 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 829 | 829 | 829 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 10,9 | 17,8 | 27,31 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 1,54 | 2,52 | 3,87 |
Gewicht (g) | 67 | 67 | 67 |
Gewicht (oz) | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 | 125 | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 | 257 | 257 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
Polzahl | 4 Pol | 4 Pol | 4 Pol |
Gehäusematerial | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch | Edelstahl-/Aluminiumflansch |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT35 Ultra EC Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
22ECT35 Ultra EC drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
22ECT35 Ultra EC 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|