ZUBEHÖR
08GS61 Bürsten DC Motor eisenlos
08GS61
Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann der 08GS61 ein Dauerdrehmoment über 0,4 mNm in einer sehr kompakten Baugröße liefern.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Kompakte Ausführung
Anpassung verfügbar
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Wellenerweiterungen
- Gleit- oder Kugellager
- Frontfläche glatt oder mit Gewinde
Anwendungen
- Zugangskontrollsysteme
- Inspektionssysteme
- Insulinpumpen
- Laborautomation
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 08GS61-105C.3 | 08GS61-105.3 | 08GS61-107.3 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
Motordurchmesser (mm) | 8 | 8 | 8 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,53 | 0,41 | 0,28 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,13 | 0,17 | 0,25 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 0,66 | 0,64 | 0,64 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,3 | 5,9 | 5,5 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 1760 | 1950 | 1820 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 3 | 4 | 6 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 11000 | 10670 | 7000 |
Nennspannung (V) | 6 | 4,5 | 2 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 5,1 | 3,92 | 2,63 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,72 | 0,56 | 0,37 |
Gewicht (g) | 4 | 4 | 4 |
Gewicht (oz) | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.015 | <0.015 | <0.015 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 72 | 70 | 65 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Ausgangsleistung (W) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,2 | 0,11 | 0,06 |
Max. Wellenbelastung – Axial (2 mm vom Lager) (N) | 30 | 30 | 30 |
Max. Wellenbelastung – Axial (2 mm vom Lager) (oz) | 107,9 | 107,9 | 107,9 |
Max. Wellenbelastung – Radial (2 mm vom Lager) (N) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Max. Wellenbelastung – Radial (2 mm vom Lager) (oz) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 0,64 | 0,59 | 0,42 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 45,8 | 30 | 12,6 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 20 / 100 | 20 / 100 | 20 / 100 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 5 / 100 | 5 / 100 | 5 / 100 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
08GS61 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
08GS61 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
08GS61 drawing | 2D-Zeichnung | ||
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |