ZUBEHÖR
13N88 Bürsten DC Motor eisenlos
13N88
Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann der 13N88 ein Dauerdrehmoment über 3 mNm liefern und erreicht unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer 75 % Wirkungsgrad.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Wellenerweiterungen
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 13N88-107.1 | 13N88-110.1 | 13N88-213E.1 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
Motordurchmesser (mm) | 13 | 13 | 13 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 1,67 | 0,95 | 0,48 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,21 | 0,38 | 0,69 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 3,2 | 3,3 | 3 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,45 | 0,47 | 0,42 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 185 | 165 | 200 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 8,8 | 13,6 | 25,6 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 14150 | 12400 | 12290 |
Nennspannung (V) | 24 | 12 | 6 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,29 | 0,33 | 0,28 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 4,105 | 4,672 | 3,964 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 15,9 | 9,1 | 4,58 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 2,25 | 1,29 | 0,65 |
Gewicht (g) | 18 | 18 | 18 |
Gewicht (oz) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
Effizienz | 75 | 77 | 75 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,02 | 0,017 | 0,017 |
Ausgangsleistung (W) | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,8 | 0,25 | 0,07 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 150 | 150 | 150 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 539,5 | 539,5 | 539,5 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 8,2 | 8 | 6,5 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 1,16 | 1,13 | 0,92 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 47,4 | 13,7 | 4,2 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 5 / 300 | 6 / 300 | 6 / 300 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
13N88 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
13N88 drawing | 2D-Zeichnung | ||
13N88 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |