ZUBEHÖR
17S78 Bürsten DC Motor eisenlos
17S78
Die Bürsten-DC-Ausführung 17S78 kombiniert einen hochgradigen Magneten mit Edelmetallkommutation in einer sehr kompakten Baugröße. Der kernlose DC-Motor kann ein Dauerdrehmoment von bis zu 2.8 mNm liefern und bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 78%, unter Beibehaltung einer langen Lebensdauer.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Laborautomation
- Miniatur-Pumpen
- Pipetten
- Medizinische Pipetten
- Gasmesstechnik
- Zugangskontrollsysteme
- Barcode-Scanner
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 17S78-208P.1 | 17S78-209E.1 | 17S78-210E.1 |
---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,669 | 0,669 | 0,669 |
Motordurchmesser (mm) | 17 | 17 | 17 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,57 | 0,95 | 0,67 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,5 | 0,32 | 0,38 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 2,6 | 2,8 | 2,4 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,37 | 0,4 | 0,34 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 12,8 | 11,3 | 15 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 255 | 225 | 300 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 25 | 8,4 | 18 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 10280 | 12430 | 10865 |
Nennspannung (V) | 6 | 12 | 7,5 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7,078 | 7,078 | 7,078 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 5,4 | 9,1 | 6,4 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,76 | 1,29 | 0,91 |
Gewicht (g) | 19 | 19 | 19 |
Gewicht (oz) | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 68 | 78 | 69 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,12 | 0,08 | 0,12 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,017 | 0,011 | 0,017 |
Ausgangsleistung (W) | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,15 | 0,35 | 0,23 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 4,3 | 5,9 | 3,9 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,61 | 0,84 | 0,55 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 7,5 | 18,6 | 12,2 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 13 / 38 | 13 / 38 | 13 / 38 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17S78 Specification Page | Spezifikationsseite | ||
17S78 drawing | 2D-Zeichnung | ||
17S78 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Portescap MotionCompass: Guide to Interactive Motor Selection (brochure) | Broschüre |