ZUBEHÖR
12GS88 Athlonix Bürsten DC Motor
12GS88 Athlonix
Mit einer Ausführung, die hohe Leistungsdichte mit Edelmetallkommutation kombiniert, kann der 12GS88 ein Dauerdrehmoment über 1,5 mNm in einer sehr kompakten Baugröße liefern.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodymmagnet für hohe Leistung
- Hohe Leistungsdichte
- Edelmetallkommutation
- Lange Bürstenlebensdauer
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Wellenerweiterungen
- Befestigung mit Gewinde
Anwendungen
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 12GS88-208F.1007 | 12GS88-210E.1007 |
---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,472 | 0,472 |
Motordurchmesser (mm) | 12 | 12 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 0,64 | 0,4 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,25 | 0,41 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 1,45 | 1,51 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 0,21 | 0,21 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 12 | 9,7 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 550 | 512 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 12 | 14 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 9000 | 7280 |
Nennspannung (V) | 6 | 3 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,21 | 0,19 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 2,973 | 2,69 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 6,1 | 3,8 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 0,86 | 0,54 |
Gewicht (g) | 14 | 14 |
Gewicht (oz) | 0,48 | 0,48 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | <0.03 | <0.03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 |
Effizienz | 64 | 66 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,07 | 0,07 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,01 | 0,01 |
Ausgangsleistung (W) | 1,1 | 1,2 |
Rotorinduktivität (mH) | 0,25 | 0,09 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 1,5 | 1,5 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 5,4 | 5,4 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 150 | 150 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 539,5 | 539,5 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 1,78 | 1,54 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 0,25 | 0,22 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 20,6 | 7,4 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 14 / 66 | 14 / 66 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 5 / 150 | 5 / 150 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
12GS88 Athlonix Specification Page | Spezifikationsseite | ||
12GS88 Athlonix drawing | 2D-Zeichnung | ||
12GS88 Athlonix 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (die Pressemitteilung) | Pressemitteilung |