ZUBEHÖR
24DCT Athlonix - Edelmetall Bürsten DC Motor
24DCT Athlonix - Edelmetall
Die neue Generation von 24-mm-Athlonix-Motoren verfügen über einen innenliegenden Neodym-Magneten. Der 24DCT-Miniatur-DC-Motor leistet ein Drehmoment von bis zu 14,97 mNm und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Produkte-Highlights
- Eisenkernloser Aufbau
- Neodym-Magnet
- Edelmetallkommutation
- Langlebiege Bürste
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- REE-Wicklungen, um Elektroerosion zu reduzieren
Anpassung verfügbar
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Befestigungslöcher
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Klinische Diagnostik
- Miniatur-Pumpen
- Laborautomation
- Humanoide Roboter
- Rotary Tattoo-Maschinen
- Mesotherapie- Spritzen
- Automatischer Uhrenbeweger
- Dentale Handgeräte
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 24DCT 32P2 210E 14 | 24DCT 32P2 212E 14 | 24DCT 32P2 212P 14 | 24DCT 32P2 213E 14 | 24DCT 32P2 213P 14 | 24DCT 32P2 214E 14 | 24DCT 32P2 215E 14 | 24DCT 32P2 215P 14 | 24DCT 32P2 216P 14 | 24DCT 32P2 221P 14 | 24DCT 32P2 226P 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
Motordurchmesser (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 6,27 | 4,58 | 2,44 | 3,82 | 2,03 | 3,38 | 3 | 1,56 | 1,39 | 0,81 | 0,52 |
Max. Dauerstrom (A) | 0,23 | 0,33 | 0,65 | 0,4 | 0,78 | 0,45 | 0,51 | 1,01 | 1,13 | 1,85 | 2,63 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 13,79 | 14,14 | 14,96 | 14,18 | 14,96 | 14,14 | 14,26 | 14,81 | 14,81 | 14,15 | 12,87 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 1,95 | 2 | 2,12 | 2,01 | 2,12 | 2 | 2,02 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,82 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 5,75 | 5,76 | 5,16 | 5,77 | 5,2 | 5,78 | 5,8 | 5,28 | 5,34 | 5,87 | 6,97 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 3,7 | 5 | 9,5 | 6 | 11,4 | 6,8 | 7,7 | 14,7 | 16,6 | 28,4 | 44,1 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 7631 | 7837 | 7368 | 7837 | 7368 | 7076 | 6980 | 7641 | 6444 | 7365 | 5718 |
Nennspannung (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 4,47 | 4,7 | 4,7 | 4,74 | 4,74 | 4,72 | 4,81 | 4,72 | 4,78 | 4,8 | 4,73 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63,266 | 66,545 | 66,545 | 67,1 | 67,1 | 66,853 | 68,08 | 66,842 | 67,601 | 67,932 | 66,941 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 59,86 | 43,72 | 23,26 | 36,44 | 19,38 | 32,27 | 28,63 | 14,95 | 13,29 | 7,75 | 4,98 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 8,48 | 6,19 | 3,29 | 5,16 | 2,74 | 4,57 | 4,05 | 2,12 | 1,88 | 1,1 | 0,71 |
Gewicht (g) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Gewicht (oz) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Wellenspiel – Axial (in) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
Wellenspiel – Axial (mm) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Wellenspiel – Radial (in) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
Wellenspiel – Radial (mm) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Umgebungstemperatur für Betrieb: Rotor (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb: Motor (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
Max. Dauerdrehzahl (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Effizienz | 88 | 89 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 86 |
Reibungsmoment (mNm) | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Reibungsmoment (oz-in) | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Ausgangsleistung (W) | 8,6 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 8 | 8 | 9,4 | 7,5 | 8,5 | 5,3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Wellenbelastung – Axial (5 mm vom Lager) (oz) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Max. Wellenbelastung – Radial (5 mm vom Lager) (oz) | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (mNm) | 62,11 | 66,95 | 70,36 | 67,38 | 70,39 | 60,51 | 60,65 | 71,55 | 60,34 | 63,07 | 40,6 |
Stillstandsdrehmoment bei Nennspannung (oz-in) | 8,8 | 9,48 | 9,96 | 9,54 | 9,97 | 8,57 | 8,59 | 10,13 | 8,55 | 8,93 | 5,75 |
Anschlusswiderstand (Ohm) | 46,1 | 23,43 | 5,93 | 16,17 | 4,12 | 12,75 | 9,88 | 2,5 | 1,97 | 0,73 | 0,37 |
Wärmewiderstand (Rotor/Gehäuse) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
Therm. Zeitkonstante (Rotor/Stator) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
24DCT Athlonix - Precious Metal Specification Page | Spezifikationsseite | ||
24DCT Athlonix - Precious Metal drawing | 2D-Zeichnung | ||
24DCT Athlonix - Precious Metal 3D drawing | 3D-Zeichnung | ||
Athlonix 24DCT (brochure) | Broschüre |