ZUBEHÖR
Bürstenloser, genuteter Gleichstrom-Flachmotor 45ECF mit Außenläufer
45ECF
Der bürstenlose, genutete Gleichstrom-Flachmotor 45ECF verwendet eine Außenläuferkonfiguration und hat eine Gesamtlänge von 22,5 mm. Dieser Motor besteht aus einem 16-poligen Magnetkreis und kann ein Drehmoment von bis zu 91 mNm liefern. Die offene Gehäusekonstruktion ermöglicht ein besseres Wärmemanagement. Der 45ECF zeichnet sich durch eine leistungsoptimierte Konstruktion aus, die eine hervorragende Leistungsdichte und ein gleichmäßiges Ausgangsdrehmoment in einem kompakten Gehäuse bietet. Damit eignet er sich perfekt für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Robotik und chirurgische Robotik.
Produkte-Highlights
- 16-poliges Magnetkreis
- Max. Dauerdrehmoment von bis zu 91 mNm
- Sensorisch und sensorlos
- 3-phasiger, bürstenloser Gleichstrommotor
Anpassung verfügbar
- Steckverbinder
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Getriebe für erhöhtes Drehmoment
- Verschiedene Optimierungen (Drehzahl und/oder Drehrichtung)
- Ohne Hall-Sensoren
Anwendungen
- Luftpolstersysteme
- Elektrische Greifer
- Elektrische Greifer für Robotik
- Flugsteuerungssysteme
- Militärrobotik
- MissileFinActuators
- Robotik-Anwendungen
- Sitzaktuatoren
- Chirurgische Roboter
- Ventilaktuatoren
Artikel-Nummer | 45ECF22 8B 25 |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,7 |
Motordurchmesser (mm) | 43,2 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -30 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -22 to 212 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°C) | -40 to +100 |
Umgebungstemperaturbereich für die Lagerung (°F) | -40 to 212 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (lbs) | 11,91 |
Max. statische Axiallast ohne Abstützung der Welle (N) | 53 |
Gegen-EMK-Konstante (V/1000 rpm) | 3,76 |
Vorspannung Kugellager (N) | 15 |
Max. Dauerstrom (A) | 2,5 |
Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | 50 |
Max. Dauerdrehmoment (mNm) | 91 |
Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | 12,89 |
Elektrische Zeitkonstante (ms) | 0,61 |
Hall-Sensoren Phasenverschiebung (elektrische °) | 120 |
Induktivität – Phase-zu-Phase (mH) | 0,5 |
Innenwiderstand – Phase-zu-Phase (Ohm) | 0,8 |
Leitungswiderstand (Ohm) | 0,82 |
Mechanische Zeitkonstante (ms) | 8,6 |
Motorkonstante (mNm/W½) | 40,2 |
Motorkonstante (oz-in/W½) | 5,7 |
Motorregulierung (10³/Nms) | 0,63 |
Max. Motordrehzahl (rpm) | 10000 |
Typischer Leerlaufstrom (mA) | 230 |
Leerlaufdrehzahl (rpm) | 6310 |
Nennspannung (V) | 24 |
Optimierungsrichtung | Symmetrisch |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 135 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19,2 |
Wärmewiderstand (nutenfrei) (°C/W) | 10 |
Thermische Zeitkonstante (s) | 109 |
Drehmomentkonstante (mNm/A) | 35,95 |
Drehmomentkonstante (oz-in/A) | 5,09 |
Gewicht (g) | 130 |
Gewicht (oz) | 4,59 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 125 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 257 |
Länge (in) | 0,885 |
Länge (mm) | 22,5 |
Polzahl | 16poles |
Gehäusematerial | Aluminium |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
pr_45ecf_brushless_flat_motor_ger.pdf | Pressemitteilung | ||
drawing_45ecf.dxf | 2D-Zeichnung | ||
drawing_45ecf.STEP | 3D-Zeichnung | ||
specifications_45ecf.pdf | Spezifikationsseite | ||
brochure_45ecf_sell_sheet_ger.pdf | Broschüre |