Bürstenlose DC-Motoren
Ein bürstenloser DC Motor ermöglicht eine großartige Kombination aus Lebensdauer, Wirkungsgrad, Drehmoment und Geschwindigkeit in einer kompakten Größe, passend zu Ihrer Anwendung.
Die Motortechnologie von Portescap steht weiterhin für Hochleistung sowohl in genuteten als auch in nutenlosen bürstenlosen DC-Motoren. Mit außergewöhnlichen Drehmomenten und Drehzahlen, höherem Wirkungsgrad und Baugrößen, die Ihrem Bedarf entsprechen, erfüllen bürstenlose DC-Motoren die strengsten Anforderungen. Diese bürstenlosen Motoren bieten eine exzellente Drehzahl- und Positionssteuerung, hohe Lebensdauer und hohe Drehmomentdichte. Nutenlose Motoren verwenden eine zylindrische eisenlose Spule in der gleichen Wicklungstechnik wie eisenlose Bürsten-DC-Motoren, während genutete Motoren mit Statoren aufgebaut sind, die neuesten Technologien in Bezug auf Laminierung und Wicklung verwenden.
Die einzigartigen Ausführungen sowohl der genuteten als auch der nutenlosen Motoren ermöglichen einige wichtige Vorteile:
Diese bürstenlosen DC-Motoren sind außerordentlich gut geeignet für Anwendungen, die sowohl Präzision als auch Langlebigkeit fordern.
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Spezifikation | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08ECP20 Ultra EC | 8 | 0,315 | 4,4 | 1,07 | 0,1516 | 60000 | 9 | 0,32 | ||||
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0,47 | 23 | 8,1 | 1,13 | 60000 | 30 | 1,06 | ||||
16ECP24 | 16 | 0,63 | 6,8 | 4 | 0,57 | 20000 | 31 | 1,09 | ||||
16ECP24-2A | 16 | 0,63 | 4,6 | 4 | 0,57 | 12000 | 24 | 0,85 | ||||
16ECS36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 39,5 | 8,2 | 1,16 | 73000 | 41 | 1,45 | ||||
16ECS52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 66 | 16,1 | 2,28 | 73000 | 62 | 2,19 | ||||
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 63000 | 41 | 1,45 | ||||
16ECP6-2A Ultra EC | 16 | 0,63 | 19 | 7 | 1 | 39000 | 41 | 1,45 | ||||
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 37 | 16,1 | 2,28 | 40000 | 62 | 2,19 | ||||
16ECP52-2A Ultra EC | 16 | 0,63 | 19,3 | 13,93 | 1,98 | 15900 | 62 | 2,19 | ||||
16BHS 2-wires | 16 | 0,63 | 6 | 4 | 0,57 | 42200 | 33 | 1,16 | ||||
21BF nuvoDisc | 21 | 0,827 | 4 | 2,7 | 0,38 | 25000 | 10 | 0,35 | ||||
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 56 | 14,3 | 2,03 | 50000 | 64 | 2,26 | ||||
22ECP35-2A Ultra EC | 22 | 0,63 | 9 | 12,6 | 1,78 | 10000 | 64 | 2,26 | ||||
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 80 | 29,4 | 4,16 | 47000 | 100 | 3,53 | ||||
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 120 | 50,5 | 7,15 | 38000 | 140 | 4,94 | ||||
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 120 | 26,8 | 3,8 | 73000 | 100 | 3,53 | ||||
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 180 | 45,9 | 6,5 | 60000 | 140 | 4,94 | ||||
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 34 | 20 | 2,83 | 20000 | 67 | 2,36 | ||||
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 54 | 41,6 | 5,89 | 20000 | 98 | 3,46 | ||||
22ECT60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 86 | 66,9 | 9,47 | 20000 | 123 | 4,34 | ||||
22ECT82 Ultra EC | 22 | 0,866 | 104 | 98,8 | 13,99 | 20000 | 174 | 6,14 | ||||
22ECA60 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar | 22 | 0,866 | 180 | 51 | 7,2 | 60000 | 140 | 4,94 | ||||
26BC 6A | 26 | 1,024 | 4,5 | 4,4 | 0,62 | 14000 | 72 | 2,54 | ||||
26BC 3C | 26 | 1,024 | 8 | 7 | 0,99 | 20000 | 72 | 2,54 | ||||
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1,023 | 3,3 | 3,5 | 0,5 | 12000 | 20 | 0,704 | ||||
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 187 | 137 | 19,4 | 30000 | 263 | 9,28 | ||||
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 244 | 225 | 31,86 | 25000 | 380 | 13,4 | ||||
30ECA64 Bürsten- und nutenloser DC-Motor, autoklavierbar | 30 | 1,18 | 165 | 133,5 | 18,9 | 30000 | 256 | 9,030144 | ||||
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 40 | 13 | 1,84 | 30000 | 27 | 0,95 | ||||
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 262 | 120,6 | 17,08 | 40000 | 315 | 11,11 | ||||
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 330 | 193,4 | 27,39 | 40000 | 440 | 15,52 | ||||
40ECP44 | 40 | 1,57 | 150 | 120 | 17 | 30000 | 230 | 8,11 | ||||
40ECP55 | 40 | 1,57 | 420 | 150,2 | 21,3 | 30000 | 240 | 8,47 |
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Typischer Leerlaufstrom (mA) | Leerlaufdrehzahl (rpm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (mNm) | Kontinuierliches Stillstandsdrehmoment (oz-in) | Dauerstrom (A) | Spitzendrehmoment (mNm) | Spitzendrehmoment (oz-in) | Drehmomentkonstante (mNm/A) | Drehmomentkonstante (oz-in/A) | Spezifikation | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512A1) | 12,7 | 0,5 | 269 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 3,63 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 | ||||
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | ||||
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | ||||
Hochgeschwindigkeits-Getriebemotor für Arthroskopie-Gelenkschaber (B0614A4) | 16,51 | 0,65 | 933 | 13710 | 81,48 | 11,54 | 4,95 | 1705 | 241 | 29,9 | 4,24 | ||||
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 | ||||
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 | ||||
Microbrider / Shaver-Geräte (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 | ||||
Microbrider-/Shaver-Geräte (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 | ||||
Multifunktionaler Chirurgiemotor (B0810A1) | 20,35 | 0,8 | 705 | 26700 | 21,4 | 3,03 | 7,75 | 198 | 28,1 | 3,22 | 0,456 | ||||
Der Getriebemotor (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 | ||||
Der Getriebemotor (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 | ||||
Der Getriebemotor (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 | ||||
Bürstenloser, genuteter DC-Minimotor (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | ||||
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | ||||
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | ||||
Chirurgische Motorenlösungen (B1210N1027) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 | ||||
B2010A4 – Getriebemotor für chirurgische Knochenmühlen | 49,78 | 1,96 | 1010 | 290 | 6526,6 | 923,4 | 6,42 | 76966,2 | 10898,6 | 1067,2 | 151,3 |
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Spezifikation | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0,827 | 4 | 2,7 | 0,38 | 25000 | 10 | 0,35 | ||||
32BF nuvoDisc | 32 | 1,26 | 40 | 13 | 1,84 | 30000 | 27 | 0,95 | ||||
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1,023 | 3,3 | 3,5 | 0,5 | 12000 | 20 | 0,704 |
Modell | Motordurchmesser (mm) | Motordurchmesser (in) | Max. mechanische Dauerleistung (bei 25 °C) (W) | Max. Dauerdrehmoment (mNm) | Max. Dauerdrehmoment (oz-in) | Max. Motordrehzahl (rpm) | Gewicht (g) | Gewicht (oz) | Spezifikation | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0,787 | 9 | 9 | 1,27 | 10000 | 15 | 0,53 | ||||
32ECF | 32 | 1,26 | 32 | 32,9 | 4,65 | 10000 | 52 | 1,83 | ||||
45ECF | 43,2 | 1,7 | 50 | 91 | 12,89 | 10000 | 130 | 4,59 | ||||
60 | 2,36 | 100 | 298 | 42,2 | 6000 | 355 | 12,52 | |||||
90ECF | 90 | 3,54 | 260 | 1080 | 154,3 | 5000 | 960 | 34 |