Der bürstenlose nutenlose Gleichstrommotor 32BF verwendet 6 selbsttragende eisenlose Spulen. Der 32BF-Miniaturmotor bietet eine lange Lebensdauer, eine ausgezeichnete Drehzahl- und Positionssteuerung sowie eine gleichmäßige Rotation. Durch die Verwendung eines Scheibenmagnet-Designs weist er keine Eisenverluste und ein flaches Profil auf. Der bürstenlose Mikromotor 32BF NuvoDisc bietet ein hocheffizientes kompaktes Design mit kundenspezifischen Optionen für vielfältige Anforderungen. Die kleinen bürstenlosen Motoren von Portescap sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
KLEINE BÜRSTENLOSE MOTOREN VON PORTESCAP
• Bürsten- und nutenloser 2-Draht-Gleichstrommotor 16BHS :
Er verwendet eine selbsttragende zylindrische eisenlose Spule, die in derselben Wicklungstechnik wie unsere eisenlosen Gleichstrommotoren hergestellt wird. Basierend auf geringen Eisenverlusten bei hohen Drehzahlen ist dieser kleine bürstenlose Gleichstrommotor effizient und hat ein kompaktes Design. Der 16BHS bietet eine lange Lebensdauer, eine ausgezeichnete Drehzahl- und Positionssteuerung sowie eine sanfte Rotation, Vorteile, die in Anwendungen wie Beatmungs- und Lüftungsvorrichtungen, klinischer Diagnostik, Miniaturpumpen und -ventilen genutzt werden können.
• Bürstenloser Mikro-Gleichstrommotor22ECS60 :
Als Bestandteil unserer ULTRA EC™ Serie zeichnet er sich durch ein neues eigenentwickeltes Magnetdesign aus. Es handelt sich um einen kleinen bürstenlosen Motor, der mit unserer eigenentwickelten U-Spulen-Technologie hergestellt wird. Diese neue Spule ist der Schlüssel zu der hervorragenden Leistungsfähigkeit der bürstenlosen Mikro-Gleichstrommotoren, die minimale Eisenverluste, eine höhere Effizienz und einen kühleren Betrieb beinhaltet. Das einzigartige Spulendesign ermöglicht es z.B. zweipoligen Motoren, im Vergleich zu einem Motor derselben Größe bei Verwendung eines herkömmlichen Spulendesigns 30% mehr Drehmoment zu erzeugen. Zu den typischen Anwendungen gehören zahnärztliche Handwerkzeuge, pharmazeutische Dosiervorrichtungen und Atemgeräte.
• Bürstenloser Mikro-Geichstrommotor 22ECT60 :
Ein weiterer Motor aus unserer ULTRA EC-Serie ist der 22ECT60, der speziell für ein hohes Dauerdrehmoment bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen optimiert ist und zwischen 10.000 und 20.000 U/min seine maximale Leistung erreicht. Diese Motoren können über den gesamten niedrigen Drehzahlbereich ein zweimal höheres Dauerdrehmoment als vergleichbare BLDC-Motoren gleicher Größe erzielen. Diese Motoren eignen sich hervorragend für humanoide und chirurgische Roboteranwendungen sowie für die Sitzbetätigung.
• Kleiner, bürsten- und nutenloser Gleichstrommotor 32BF nuvoDisc :
Dieser Motor verwendet 6 selbsttragende eisenlose Spulen. Es handelt sich um eine nutenloses Design mit 8 Polen, niedrigem Profil, hohem Wirkungsgrad und Dreiphasenbetrieb. Zu den Anwendungsbereichen dieses flachen Motors gehören medizinische Geräte, Barcode-Scanner, Medienhandhabung und Landvermessungsgeräte.
•Arthroskopischer Gelenk-Shaver -Motor mit 4.200 U/min:
Es handelt sich um einen kleinen bürstenlosen Gleichstrommotor, der für angetriebene chirurgische Handwerkzeuge optimiert ist, die bei minimal invasiven chirurgischen Eingriffen zur Reparatur von Gelenken wie Hüfte, Knie und Schulter eingesetzt werden. Portescap-Minimotoren für chirurgische Leistungsanwendungen sind für hohe Zuverlässigkeit in autoklaven Umgebungen ausgelegt.
•ENT-Mikro-Debrider -Motor (auch ENT-Shaver genannt):
Dieser Motor ist so konstruiert, dass sein Motordrehmoment und seine Drehzahl ihn zu einer idealen Lösung für angetriebene chirurgische Handwerkzeuge machen, die bei Operationen im Hals-, Nasen- und Ohren-Bereich eingesetzt werden.
Sehen Sie sich unser umfassendes Angebot an bürstenlosen Gleichstrommotoren an.