Kleiner Getriebemotor

Die  Scheibenmagnet-Schrittmotoren  von Portescap verfügen über einen einzigartigen dünnen Scheibenmagneten, der feinere Schrittauflösungen ermöglicht als Permanentmagnet-Can-Stack-Schrittmotoren im selben Betriebsbereich. Ihre einzigartige Magnetisierungsmethode ermöglicht kleinere Schrittwinkel und die optimierte Paketgröße ermöglicht eine inkrementelle Bewegung in kürzester Zeit. Dies macht diese Hochgeschwindigkeits-Schrittmotoren zur idealen Wahl für Mikroschrittanforderungen. Darüber hinaus sind sie in hohem Maße anpassbar und in Durchmessern von 10 mm bis 91 mm erhältlich. Das Design des Scheibenmagneten ermöglicht außerdem eine schnellere Beschleunigung und die höchste Spitzendrehzahl für einen Schrittmotor bei gleichzeitiger Beibehaltung der genauen Positionierung. Diese Motoren eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine schnelle inkrementelle und präzise Bewegung erfordern.

Die Schrittauflösung von Scheibenmagnetmotoren kann durch den Einsatz von Getriebeköpfen weiter verbessert werden. Ein kleiner Getriebemotor verwendet ein am Schrittmotor befestigtes Getriebe, wobei das Getriebe an die Last gekoppelt ist. Die Getriebe R10 und R16 von Portescap können mit unseren Miniatur-Scheibenmagnetmotoren kombiniert werden, um das Drehmoment zu erhöhen und eine feinere inkrementelle Bewegung zu erzielen.

Fälle, in denen die Miniaturgetriebemotoren  verwendet werden können:
• Unser Scheibenmagnet-Mikrogetriebemotor P010 und R10 wird typischerweise in Verriegelungsmechanismen für die klinische Diagnostik eingesetzt.
• Der Scheibenmagnetmotor P110 kann mit Getrieben wie B16 und R16 verwendet werden, um verschiedene Optionen für Getriebeübersetzungen und Leistung zu bieten.
• Das Mikrogetriebemotor P110 und BA16 eignet sich ideal für den Einsatz in medizinischen Pipetten.

Eine typische Anwendung eines Scheibenmagnet-Miniatur-Getriebemotor-Verbundwerkstoffs ist eine Infusionspumpe, die einem Patienten sorgfältig dosierte und zeitlich abgestimmte Medikamentendosen verabreicht. Ambulante, batteriebetriebene Pumpen wurden entwickelt, um tägliche Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und Anti-Krebs-Medikamente zu verabreichen. Der Mini-Getriebemotor kann auch in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen es auf eine präzise Bewegungssteuerung entlang verschiedener Achsen ankommt - bei Geräten für die klinische Diagnostik und bei Arbeitsplätzen für die Probenvorbereitung.

Miniatur-Getriebemotor

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


Indem Sie uns kontaktieren, akzeptieren Sie, dass Ihre Daten von Portescap verwendet werden, um auf Ihre Anfrage zu antworten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Bitte sehen Sie sich unsere an Datenschutzhinweis für weitere Informationen.

Portescap e-Store Logo

SHOP MINI MOTORS