Can Stack Schrittmotoren Banner

Can-Stack-Schrittmotoren

Unsere CansStack-Motoren sind langlebige, hochleistungsfähige Schrittmotoren mit offenen Regelungslösungen, die elektrische Impulse Mithilfe der einfachsten Techniken in mechanische Bewegungen umwandeln und Sie für viele Anwendungen geeignet machen.

Can-Stack-Schrittmotoren beruhen auf einem einfachen Design, um eine kostengünstige Lösung für Ihre Anwendung bereitzustellen.

  • Exzellente Lösung mit offenem Regelkreis.
  • Große Dauerdrehmomentabgabe pro Baugröße.
  • Hohe Lebensdauer durch Verwendung hochwertiger Lager.
  • Uni- und bipolare Wicklungsoptionen verfügbar

CAN-STACK-SCHRITTMOTOREN

Modell Motordurchmesser (mm) Motordurchmesser (in) Min. Haltemoment (mNm) Min. Haltemoment (oz-in) Rastmoment (oz-in) Rastmoment (mNm) Schrittwinkel (grad) Schritte pro Umdrehung Spezifikation CAD 3D CAD Shop
15M020D 15,5 0,61 3,87 0,55 0,23 1,62 18 20
20M020D 20,5 0,807 10,95 1,55 0,5 3,53 18 20
26M024B 26,16 1,03 7,8 1,1 0,19 1,34 15 24
26M024D 26,16 1,03 12 1,7 0,6 4,2 15 24
26M048B 26,16 1,03 10,6 1,5 0,12 0,85 7.5 48
26M048D 26,16 1,03 14,5 2,05 0,6 4,2 7.5 48
35L048B 35,94 1,415 28 4 0,6 4,2 7.5 48
35L048D 35,94 1,415 54 7,6 1,8 12,1 7.5 48
35M048B 35,94 1,415 19,76 2,8 0,3 2,12 7.5 48
35M048D 35,94 1,415 25 3,5 0,89 6,3 7.5 48
42L048D 42,01 1,654 131 18,5 4,2 29,7 7.5 48
42M048C 42,01 1,654 83,8 11,9 1,8 12,7 7.5 48
42M048D 42,01 1,654 114,4 16,2 4,2 29,66 7.5 48
42M100B 42,01 1,654 49,4 7 0,7 5 3.6 100
60L024B 59,18 2,33 169,48 24 4 28,25 15 24