15M020D Can-Stack Schrittmotoren
15M020D
Der 15M020D als kleinster unserer Can-Stack-Schrittmotor-Produktreihe, liefert 3,87 mNm Haltemoment bei einer 15-mm-Baugröße. Er ist optimal für Positionierungsanwendungen mit niedrigem Drehmoment geeignet, bei denen Größe und/oder Gewicht limitiert sind.
Produkte-Highlights
- Exzellenter offener Regelkreis - kein Encoder erforderlich
- Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - keine verschleißende Bürsten
Anpassung verfügbar
- Kugellager, Kupplungsmagnete, Dämpfer
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete - ergeben ein höheres Drehmoment oder reduzierte Rastmomente
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ritzel und Zahnräder
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Antennenausrichtung
- Klinische Diagnostik
- Dosier- und Dispensierungssysteme
- Humanoide Roboter
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
- Ventilaktuatoren
Artikel-Nummer | 15M020D1B |
---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,61 |
Motordurchmesser (mm) | 15,5 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,12 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,000629 |
Gewicht (g) | 14 |
Gewicht (oz) | 0,5 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform |
Schrittwinkel (grad) | 18 |
Schritte pro Umdrehung | 20 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 1.5 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 |
Rastmoment (mNm) | 1,62 |
Rastmoment (oz-in) | 0,23 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 450 VRMS AC für 2 Sekunden |
Min. Haltemoment (mNm) | 3,87 |
Min. Haltemoment (oz-in) | 0,55 |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 14 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 100 |
Nennstrom pro Phase (A) | 0,13 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 40 |
Wicklungsphase | Bipolar |
Kabel | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_15m020d.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_15m020d.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_15m020d.stp | 3D-Zeichnung |
|