ZUBEHÖR
20M020D Can-Stack Schrittmotoren
20M020D
Der 20M020D liefert bis zu 10,95 mNm Haltemoment bei einer 20-mm-Baugröße. Die Neodym-Magneten liefern eine hohe Leistungsdichte für Anwendungen, die ein mittleres Drehmoment bei kleiner Baugröße benötigen. Er ist mit 5 oder 12-Volt-Wicklungen und in uni- oder bipolaren Ausführungen erhältlich.
Produkte-Highlights
- Exzellenter offener Regelkreis - kein Encoder erforderlich
- Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - keine verschleißenden Bürsten
- Sowohl mit Uni- als auch mit bipolaren Wicklungen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Kugellager, Kupplungsmagnete, Dämpfer
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete - ergeben ein höheres Drehmoment oder reduzierte Rastmomente
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ritzel und Zahnräder
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Ventilaktuatoren
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Robotik-Anwendungen
- Antennenausrichtung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
Artikel-Nummer | 20M020D1B | 20M020D1U | 20M020D2B | 20M020D2U |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Motordurchmesser (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 | 0,00224 |
Gewicht (g) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht (oz) | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schrittwinkel (grad) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Schritte pro Umdrehung | 20 | 20 | 20 | 20 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Rastmoment (oz-in) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 450 VRMS AC für 2 Sekunden | 450 VRMS AC für 2 Sekunden | 450 VRMS AC für 2 Sekunden | 450 VRMS AC für 2 Sekunden |
Min. Haltemoment (mNm) | 10,95 | 7,77 | 10,95 | 7,77 |
Min. Haltemoment (oz-in) | 1,55 | 1,1 | 1,55 | 1,1 |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 7,8 | 3,9 | 52,8 | 20,3 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nennstrom pro Phase (A) | 0,25 | 0,25 | 0,1 | 0,1 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20M020D Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
20M020D drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
20M020D 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|