ZUBEHÖR
26M024B Can-Stack Schrittmotoren
26M024B
Der 26M024B ist ein Can-Stack Schrittmotor mit 15 Grad Schrittwinkel und kann bis zu 7,8 mNm Haltemoment bei einer 26-mm-Baugröße liefern. Er ist mit 5 oder 12-Volt-Wicklungen und in uni- oder bipolaren Ausführungen erhältlich.
Produkte-Highlights
- Exzellenter offener Regelkreis - kein Encoder erforderlich
- Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - keine verschleißenden Bürsten
- Sowohl mit Uni- als auch mit bipolaren Wicklungen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Kugellager, Kupplungsmagnete, Dämpfer
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete - ergeben ein höheres Drehmoment oder reduzierte Rastmomente
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ritzel und Zahnräder
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Ventilaktuatoren
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Robotik-Anwendungen
- Antennenausrichtung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 26M024B1U | 26M024B2B | 26M024B2U | 26M0424B1B |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Motordurchmesser (mm) | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 12 | 12 | 5 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 | 0,00601 |
Gewicht (g) | 34 | 34 | 34 | 34 |
Gewicht (oz) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schrittwinkel (grad) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Schritte pro Umdrehung | 24 | 24 | 24 | 24 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Rastmoment (oz-in) | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Min. Haltemoment (mNm) | 6,3 | 7,8 | 6,3 | 7,8 |
Min. Haltemoment (oz-in) | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 4,1 | 52,4 | 29,9 | 7,7 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nennstrom pro Phase (A) | 0,26 | 0,11 | 0,11 | 0,25 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 19,6 | 108 | 110 | 19,8 |
Wicklungsphase | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar |
Kabel | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26M024B Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
26M024B drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
26M024B 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|