ZUBEHÖR
35M048B Can-Stack Schrittmotoren
35M048B
Der 35M048B liefert bis zu 19,76 mNm Haltemoment bei einer 35-mm-Baugröße. Die 48 Schritte pro Umdrehung ergeben einen Schrittwinkel von 7,5 Grad, der die Positionsauflösung erhöht. Er ist mit 5 oder 12-Volt-Wicklungen und in uni- oder bipolaren Ausführungen erhältlich.
Produkte-Highlights
- Exzellenter offener Regelkreis - kein Encoder erforderlich
- Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - keine verschleißenden Bürsten
- Sowohl mit Uni- als auch mit bipolaren Wicklungen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Kugellager, Kupplungsmagnete, Dämpfer
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete - ergeben ein höheres Drehmoment oder reduzierte Rastmomente
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ritzel und Zahnräder
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Ventilaktuatoren
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Robotik-Anwendungen
- Antennenausrichtung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 35M048B1B | 35M048B1U | 35M048B2B | 35M048B2U |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
Motordurchmesser (mm) | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Gewicht (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Gewicht (oz) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schrittwinkel (grad) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Schritte pro Umdrehung | 48 | 48 | 48 | 48 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Rastmoment (oz-in) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Min. Haltemoment (mNm) | 19,76 | 18,35 | 19,76 | 18,35 |
Min. Haltemoment (oz-in) | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 16,4 | 7,8 | 86 | 36 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nennstrom pro Phase (A) | 0,4 | 0,4 | 0,17 | 0,17 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 12,5 | 12,5 | 72 | 72 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Kabel | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_35m048b.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_35m048b.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_35m048b.stp | 3D-Zeichnung |
|