ZUBEHÖR
42L048D Can-Stack Schrittmotoren
42L048D
Der große Rotor und die Neodymmagnete des 42L048D liefern bis zu 131 mNm Haltemoment und ist damit optimal geeignet für Anwendungen mit hohen Drehmomentanforderungen. Die 48 Schritte pro Umdrehung ergeben einen Schrittwinkel von 7,5 Grad, der die Positionsauflösung erhöht. Er ist mit 5 oder 12-Volt-Wicklungen und in uni- oder bipolaren Ausführungen erhältlich.
Produkte-Highlights
- Exzellenter offener Regelkreis - kein Encoder erforderlich
- Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - keine verschleißenden Bürsten
- Sowohl mit Uni- als auch mit bipolaren Wicklungen verfügbar
Anpassung verfügbar
- Kugellager, Kupplungsmagnete, Dämpfer
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete - ergeben ein höheres Drehmoment oder reduzierte Rastmomente
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ritzel und Zahnräder
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klinische Diagnostik
- Ventilaktuatoren
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Robotik-Anwendungen
- Antennenausrichtung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 42L048D2B | 42L048D2U | 42L048D1B | 42L048D1U |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Motordurchmesser (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 12 | 12 | 5 | 5 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
Gewicht (g) | 116 | 116 | 116 | 116 |
Gewicht (oz) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schrittwinkel (grad) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Schritte pro Umdrehung | 48 | 48 | 48 | 48 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
Rastmoment (oz-in) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Min. Haltemoment (mNm) | 131 | 106 | 131 | 106 |
Min. Haltemoment (oz-in) | 18,5 | 15,1 | 18,5 | 15,1 |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 22,3 | 11,3 | 4,2 | 2,1 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nennstrom pro Phase (A) | 0,4 | 0,4 | 0,96 | 0,96 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 30 | 30 | 5,2 | 5,2 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Kabel | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_42l048d.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_42l048d.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_42l048d.stp | 3D-Zeichnung |
|