42M100B Can-Stack Schrittmotoren
42M100B
42M100B bietet ein Haltedrehmoment von bis zu 49,4 mN·m (7 oz-in). Die 100 Schritte pro Umdrehung führen zu einem 3,6 Grad Schrittwinkel, was für eine feine positionelle Auflösung sorgt.
Produkte-Highlights
- Hervorragender offener Regelkreis – kein Encoder erforderlich
- Digitale Steuerung – einfach anzuwenden mit einem Mikroprozessor
- Kostengünstig – kompakte Bauart, geringere Integrationskosten
- Wartungsfrei – keine Bürsten, die verschleißen können
- Erhältlich mit unipolarer und bipolarer Wicklungg
Anpassung verfügbar
- Kugellager, Kupplungsmagnete, Dämpfer
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete - ergeben ein höheres Drehmoment oder reduzierte Rastmomente
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ritzel und Zahnräder
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Ventilaktuatoren
- Klinische Diagnostik
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Robotik-Anwendungen
- Antennenausrichtung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 42M100B1B | 42M100B1U | 42M100B2B | 42M100B2U |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
Motordurchmesser (mm) | 42,01 | 42,01 | 42,01 | 42,01 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,06452 | 0,06452 | 0,06452 | 0,06452 |
Gewicht (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
Gewicht (oz) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schrittwinkel (grad) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Schritte pro Umdrehung | 100 | 100 | 100 | 100 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rastmoment (oz-in) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Min. Haltemoment (mNm) | 49,4 | 45,2 | 49,4 | 45,2 |
Min. Haltemoment (oz-in) | 7 | 6,4 | 7 | 6,4 |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 11,3 | 6,6 | 62,1 | 37,7 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nennstrom pro Phase (A) | 0,4 | 0,4 | 0,16 | 0,16 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 12,5 | 12,5 | 75 | 75 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Kabel | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) | AWG #28, UL 3265 (125°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42M100B Specification Page | Spezifikationsseite | ||
42M100B drawing | 2D-Zeichnung | ||
42M100B 3D drawing | 3D-Zeichnung |