60L024B Can-Stack Schrittmotoren
60L024B
Der 60L024B bietet ein Haltedrehmoment von bis zu 169,5 mN·m (24 oz-in) bei einer Rahmengröße von 24mm, sodass er die perfekte Wahl für Anwendungen mit hohem Drehmoment ist. Er ist in Wicklungen mit 5 oder 12 Volt sowie in unipolaren oder bipolaren Ausführungen erhältlich.
Produkte-Highlights
- Hervorragender offener Regelkreis – kein Encoder erforderlich
- Digitale Steuerung – einfach anzuwenden mit einem Mikroprozessor
- Kostengünstig – kompakte Bauart, geringere Integrationskosten
- Wartungsfrei – keine Bürsten, die verschleißen können
- Erhältlich mit unipolarer und bipolarer Wicklung
Anpassung verfügbar
- Kugellager, Kupplungsmagnete, Dämpfer
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kundenspezifische Wellen – Planheit, Rändelung, Durchmesser, Länge
- Magnete - ergeben ein höheres Drehmoment oder reduzierte Rastmomente
- Mechanische Integration auf Anfrage (Gehäuse, Vorder- und Hinterflansch)
- Ritzel und Zahnräder
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Ventilaktuatoren
- Klinische Diagnostik
- Pharmazeutisches Dispensieren
- Robotik-Anwendungen
- Antennenausrichtung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
Artikel-Nummer | 60L024B1B | 60L024B1U | 60L024B2B | 60L024B2U |
---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
Motordurchmesser (mm) | 59,18 | 59,18 | 59,18 | 59,18 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
Rotorträgheitsmoment (gcm²) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Rotorträgheitsmoment (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
Gewicht (g) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Gewicht (oz) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schrittwinkel (grad) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Schritte pro Umdrehung | 24 | 24 | 24 | 24 |
Absolute Genauigkeit (2 Ph. EIN., Vollschrittbetrieb) (grad) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
Rastmoment (mNm) | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
Rastmoment (oz-in) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Min. Haltemoment (mNm) | 169,48 | 130,64 | 169,48 | 130,64 |
Min. Haltemoment (oz-in) | 24 | 18,5 | 24 | 18,5 |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 11,5 | 6 | 65 | 32 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nennstrom pro Phase (A) | 1,09 | 1,09 | 0,46 | 0,46 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 4,6 | 4,6 | 26,2 | 26,2 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
60L024B Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
60L024B drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
60L024B 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|