So wählen Sie einen Scheibenmagnet-Schrittmotor aus

Auswahlkriterien

P - Portescap Scheibenmagnet-Schrittmotor
X- Zusatzcode; P bedeutet integrierter Hallsensor

Motordurchmesser

Der Motordurchmesser (manchmal als Gehäusegröße bezeichnet) ist der Durchmesser gerundet auf den nächstgelegenen Millimeter des Motorgehäuses. Der Abgleich des Motordurchmessers mit dem verfügbaren Platz in der Anwendung ist in der Regel der beste Ansatz zur Größenbestimmung eines Scheibenmagnet-Schrittmotors. Im Allgemeinen liefern Motoren in größerem Gehäuse ein höheres Drehmoment. Motordurchmesser reichen von 10 mm bis 74 mm.

Länge

Reicht von 16,4 mm bis 56 mm.

Motorversion

Wenn 2: Motor wird sowohl für den Voll- als auch für den
Halbschrittmodus empfohlen.

Wenn 0: Motor wird für für den Mikroschrittbetrieb (weniger als 5 % von der dritten Oberwelle und niedriges Rastmoment) empfohlen.

Anzahl der Rotorpolpaare

Diese bestimmen den Schrittwinkel. Verfügbar sind die Schrittwinkel 3.6°, 6°, 7.5°, 9°, and 15°.

Anzahl der Anschlussdrähte

4 bedeutet zwei Phasen, 1 Spule pro Phase.
8 bedeutet zwei Phasen, 2 Spulen pro Phase. Dies ermöglicht den seriellen oder parallelen Anschluss oder den Motor unipolar zu betreiben.

Widerstand pro Wicklung

Strom, Spannung und Treibertyp werden bei der Auswahl der Spule helfen.

Interner Motor-Ausführungscode

Wird zur Kennzeichnung der mechanischen Charakteristik der Einheit verwendet.

 

 Scheibenmagnet-Schrittmotor
 P X 5 3 2 -25 8 12 14
 P  Scheibenmagnet-Schrittmotor
X  Interner Code
 5  Durchmesser
 3  Länge
 2 Motorversion
2 = voller/halber Schritt
0 = Mikroschritt
 25 Anzahl der Rotorpolpaare
 8 Anzahl der Anschlüsse oder Anschlussdrähte
 12 Widerstand pro Wicklung
 14  Motorausführungscode