20DAM-L Linearschrittmotoren
20DAM-L
Der kleinste unserer Linearaktuatorreihe, der 20DAM-L ohne Verdrehsicherung ist ein Hochleistungs-Linearaktuator mit einem großen Hub, der bis zu 3.118 kg (110 oz.) lineare Kraft aus einer 20-mm-Gehäusegröße liefert.
Produkte-Highlights
- Für die Baugröße hohe kontinuierliche lineare Kraft
- Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - kein Bürstenwechsel erforderlich
- Uni- und bipolare Wicklungsoptionen
- Mit und ohne Verdrehsicherung
- Hohe Lebensdauer - Kugellagerausführung
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kunststoff mit höherer Festigkeit für höhere Stoßkräfte
- Magnete - erzeugen eine höhere lineare Kraft oder reduzierte Rastmomente
- Verringerter oder erhöhter Rastmoment, angepasst an jeweilige Anwendung
- Schraube – metrische oder imperiale Gewinde, Länge
- Sonderflansche, Steckverbinder, Bewegungsende-Erkennungssensoren
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Klappenantriebe
- Medizinische Pipetten
- Klappenbetätigung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 20DAM40D1B-L | 20DAM40D1U-L | 20DAM40D2B-L | 20DAM40D2U-L | 20DAM20D1B-L | 20DAM20D1U-L | 20DAM20D2B-L | 20DAM20D2U-L | 20DAM10D1B-L | 20DAM10D1U-L | 20DAM10D2B-L | 20DAM10D2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Motordurchmesser (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Gewicht (g) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gewicht (oz) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schritte pro Umdrehung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 | 7,2 | 3,8 | 40,8 | 20,3 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 | 20 | 20 | 115,2 | 115,2 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar |
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 30,6 | 20,9 | 30,6 | 20,9 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 110 | 75 | 110 | 75 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) | 20,9 | 13,9 | 20,9 | 13,9 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) | 75 | 50 | 75 | 50 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (N) | 11,1 | 8,3 | 11,1 | 8,3 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (oz) | 40 | 30 | 40 | 30 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (N) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (oz) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Eingangsleistung (W) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Genauigkeit Linearbewegung | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt |
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) | 0,35 | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 | |
Typische Hublänge (in) | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
Typische Hublänge (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kabel | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
ed_about_stepper_linear_actuators.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_20dam_l.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
drawing_20dam_l.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_20dam_l.pdf | Spezifikationsseite |
|