20DBM-L Linearschrittmotoren
20DBM-L
Die hochauflösenden Linearaktuator-Schrittmotoren vom Typ 20DBM-L ohne Verdrehsicherung sind speziell auf anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt, bei denen es auf kleinere Bewegungsintervalle und genauere Positionierung ankommt. Mit einem Schrittwinkel von 7,5 Grad können diese hochleistungsfähigen Linearaktuatoren eine hohe lineare Kraft bis 50 N erbringen. Größere proprietäre Kugellager Vorspannungsdesign sorgen für Wiederholbarkeit und höheres Belastungsvermögen.
Produkte-Highlights
- Hochwertiger Neodymmagnet
- Kompakte Ausführung
- Wicklungsmöglichkeiten
- Größere Kugellager
- Verbessere Wärmeableitung
- Optimierte Vorspannung
Anpassung verfügbar
- Adapter/Verlängerungen
- Kabel- oder Steckausgänge
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Längere/kürzere Hublängen
- Montageplatten
- Vorspannung/Axialspiel
- Gleit- oder Kugellager
Anwendungen
- Medizinische Pipetten
- Klappenantriebe
- Zugangskontrollsysteme
- X Y Stufen
- Quetschventile oder -schläuche
- Elektrische Greifer
- Spritzenpumpen
- Klappenbetätigung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
-
-
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit, wählen Sie Ihren Motor online aus
-
-
Artikel-Nummer | 20DBM05D1B-L | 20DBM05D2B-L | 20DBM05D3B-L | 20DBM05D4B-L | 20DBM10D1B-L | 20DBM10D2B-L | 20DBM10D3B-L | 20DBM10D4B-L | 20DBM20D1B-L | 20DBM20D2B-L | 20DBM20D3B-L | 20DBM20D4B-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 | 0,807 |
Motordurchmesser (mm) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 | 5 | 12 | 2,9 | 1,4 |
Gewicht (g) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Gewicht (oz) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schritte pro Umdrehung | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 | 7 | 45 | 2,4 | 0,6 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 | 17,5 | 100,5 | 5,7 | 1,4 |
Wicklungsphase | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,005" (0,0127 mm)/Schritt (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,005" (0,0127 mm)/Schritt (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 126 | 126 | 126 | 126 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,0005" (0,0127 mm)/Schritt (N) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,0005" (0,0127 mm)/Schritt (oz) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Eingangsleistung (W) | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
Genauigkeit Linearbewegung | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt |
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 | 0,41 | 0,17 | 0,71 | 1,41 |
Typische Hublänge (in) | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
Typische Hublänge (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
20DBM-L Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
20DBM-L drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
20DBM-L 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|
|
20DMB (broschüre) | Broschüre |
|