26DAM-L Linearschrittmotoren
26DAM-L
Der 26DAM-L ist ein Linearaktuator ohne Verdrehsicherung mit einem großen Hub, der bis zu 3,402 kg (120 oz.) lineare Kraft aus einer 26-mm-Gehäusegröße liefert.
Produkte-Highlights
- Für die Baugröße hohe kontinuierliche lineare Kraft
- Digitale Steuerung - einfache Anwendung mit einem Mikroprozessor
- Kosteneffektiv - kompakte Ausführung, niedrige Integrationskosten
- Wartungsfrei - kein Bürstenwechsel erforderlich
- Uni- und bipolare Wicklungsoptionen
- Mit und ohne Verdrehsicherung
- Hohe Lebensdauer - Kugellagerausführung
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Kunststoff mit höherer Festigkeit für höhere Stoßkräfte
- Magnete - erzeugen eine höhere lineare Kraft oder reduzierte Rastmomente
- Verringerter oder erhöhter Rastmoment, angepasst an jeweilige Anwendung
- Schraube – metrische oder imperiale Gewinde, Länge
- Sonderflansche, Steckverbinder, Bewegungsende-Erkennungssensoren
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Medizinische Pipetten
- Klappenantriebe
- Klappenbetätigung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 26DAM40D1B-L | 26DAM40D1U-L | 26DAM40D2B-L | 26DAM40D2U-L | 26DAM20D1U-L | 26DAM20D2B-L | 26DAM20D2U-L | 26DAM10D1B-L | 26DAM10D1U-L | 26DAM10D2B-L | 26DAM10D2U-L | 26DAM20D1B-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Motordurchmesser (mm) | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 |
Gewicht (g) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Gewicht (oz) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schritte pro Umdrehung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 6,5 | 3,8 | 33,6 | 20,5 | 6,5 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 | 14,6 | 84 | 84 | 14,6 |
Wicklungsphase | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar | Unipolar | Bipolar |
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 33,4 | 20 | 33,4 | 20 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 120 | 72 | 120 | 72 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) | 15,3 | 25 | 15,3 | 25 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) | 55 | 90 | 55 | 90 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (N) | 14,5 | 8,9 | 14,5 | 8,9 | ||||||||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (oz) | 52 | 32 | 52 | 32 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (N) | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | ||||||||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,004" (0,1016 mm)/Schritt (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Eingangsleistung (W) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Genauigkeit Linearbewegung | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt |
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0,48 |
Typische Hublänge (in) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
Typische Hublänge (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kabel | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
ed_about_stepper_linear_actuators.pdf | Broschüre |
|
|
drawing_26dam_l.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
specifications_26dam_l.pdf | Spezifikationsseite |
|
|
drawing_26dam_l.stp | 3D-Zeichnung |
|