35DBM-K Linear Actuator Stepper Motor
35DBM-K
The 35DBM-K is a high-power captive miniature linear actuator that provides up to 112 N of linear force in a 35 mm frame size.
Produkte-Highlights
- High continuous linear force output for size
- Digitally controlled - easy to use with a micro processor
- Cost effective - compact design, lower integration cost
- Long life - ball bearing design
- Captive design
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Längere/kürzere Hublängen
- Magnete - erzeugen eine höhere lineare Kraft oder reduzierte Rastmomente
- Verringerter oder erhöhter Rastmoment, angepasst an jeweilige Anwendung
- Schraube – metrische oder imperiale Gewinde, Länge
- Sonderflansche, Steckverbinder, Bewegungsende-Erkennungssensoren
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Medizinische Pipetten
- Autoinjektoren
- Laborautomation
- Diagnose-Analysatoren
- Probenvorbereitungs-Arbeitsplätze
- Zugangskontrollsysteme
- Klappenantriebe
- Ventilaktuatoren
- Klappenbetätigung
- Drucker und Kopierer
- Schaltsysteme
Artikel-Nummer | 35DBM10D1B-K | 35DBM10D2B-K | 35DBM10D3B-K | 35DBM20D1B-K | 35DBM20D2B-K | 35DBM20D3B-K |
---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
Motordurchmesser (mm) | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 12 | 2,5 | 5 | 12 | 2,5 |
Gewicht (g) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Gewicht (oz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schritte pro Umdrehung | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 9,5 | 51,4 | 2,4 | 9,5 | 51,4 | 2,4 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 10 | 58 | 2,5 | 10 | 58 | 2,5 |
Wicklungsphase | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 112 | 112 | 112 | |||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 403 | 403 | 403 | |||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) | 70 | 70 | 70 | |||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) | 252 | 252 | 252 | |||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 40 | 40 | 40 | |||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 144 | 144 | 144 | |||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) | 10 | 10 | 10 | |||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) | 36 | 36 | 36 | |||
Eingangsleistung (W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Genauigkeit Linearbewegung | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt |
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) | 0,71 | 0,29 | 1,41 | 0,71 | 0,29 | 1,41 |
Typische Hublänge (in) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Typische Hublänge (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kabel | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35DBM-K Specification Page | Spezifikationsseite |
|
|
35DBM-K drawing | 2D-Zeichnung |
|
|
35DBM-K 3D drawing | 3D-Zeichnung |
|