35DBM-K

35DBM-K Linearschrittmotoren

35DBM-K Linearschrittmotoren

35DBM-K

Bei unserem 35DBM-K handelt es sich um einen Captive Linearmotor im Miniaturformat, der bei einer Baugröße von 35 mm bis zu 112 N lineare Kraft liefern kann.

Produkte-Highlights

  • Hohe, kontinuierliche Linearkraftausgabe für diese Größe
  • Digital gesteuert – kann leicht mit einem Mikroprozessor verwendet werden
  • Kostengünstig – kompakte Bauweise, niedrige Integrationskosten
  • Langlebig – Kugellager-Bauweise
  • Captive Design

Anpassung verfügbar

  • Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
  • Längere/kürzere Hublängen
  • Magnete - erzeugen eine höhere lineare Kraft oder reduzierte Rastmomente
  • Verringerter oder erhöhter Rastmoment, angepasst an jeweilige Anwendung
  • Schraube – metrische oder imperiale Gewinde, Länge
  • Sonderflansche, Steckverbinder, Bewegungsende-Erkennungssensoren
  • Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Artikel-Nummer 35DBM10D1B-K 35DBM10D2B-K 35DBM10D3B-K 35DBM20D1B-K 35DBM20D2B-K 35DBM20D3B-K
Motordurchmesser (in) 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415
Motordurchmesser (mm) 35,94 35,94 35,94 35,94 35,94 35,94
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70 -20 to +70
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158 -4 to +158
Nennspannung (V) 5 12 2,5 5 12 2,5
Gewicht (g) 85 85 85 85 85 85
Gewicht (oz) 3 3 3 3 3 3
Erfüllte Normen RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform RoHS-konform
Schritte pro Umdrehung 48 48 48 48 48 48
Max. Wicklungstemperatur (°C) 130 130 130 130 130 130
Max. Wicklungstemperatur (°F) 266 266 266 266 266 266
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden 650 VRMS AC für 2 Sekunden
Typische Induktivität pro Phase (mH) 9,5 51,4 2,4 9,5 51,4 2,4
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) 20 20 20 20 20 20
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) 10 58 2,5 10 58 2,5
Wicklungsphase Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar Bipolar
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) 112 112 112
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) 403 403 403
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) 70 70 70
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) 252 252 252
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) 40 40 40
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) 144 144 144
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) 10 10 10
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) 36 36 36
Eingangsleistung (W) 5 5 5 5 5 5
Genauigkeit Linearbewegung ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt ±1 Schritt
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) 0,71 0,29 1,41 0,71 0,29 1,41
Typische Hublänge (in) 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
Typische Hublänge (mm) 17 17 17 17 17 17
Document Document Type Language File Type
35DBM-K Specification Page Spezifikationsseite
35DBM-K drawing 2D-Zeichnung
35DBM-K 3D drawing 3D-Zeichnung