35DBM-L Linearschrittmotoren
35DBM-L
Bei unserem 35DBM-K handelt es sich um einen Non-Captive Linearmotor im Miniaturformat, der bei einer Baugröße von 35 mm bis zu 112 N lineare Kraft liefern kann.
Produkte-Highlights
- Hohe, kontinuierliche Linearkraft für diese Größe
- Digital gesteuert – kann leicht mit einem Mikroprozessor verwendet werden
- Kostengünstig – kompakte Bauweise, niedrige Integrationskosten
- Langlebig – Kugellager-Bauweise
- Non Captive Design
Anpassung verfügbar
- Spulenmodifikationen - Widerstand und Induktivität
- Längere/kürzere Hublängen
- Magnete - erzeugen eine höhere lineare Kraft oder reduzierte Rastmomente
- Verringerter oder erhöhter Rastmoment, angepasst an jeweilige Anwendung
- Schraube – metrische oder imperiale Gewinde, Länge
- Sonderflansche, Steckverbinder, Bewegungsende-Erkennungssensoren
- Verdrahtung - Steckverbinder, Leitungslänge, Schrumpfschlauch
Anwendungen
- Autoinjektoren
- Klappenantriebe
- Diagnose-Analysatoren
- Zugangskontrollsysteme
- Klappenbetätigung
- Laborautomation
- Medizinische Pipetten
- Drucker und Kopierer
- Probenvorbereitungs-Arbeitsplätze
- Schaltsysteme
- Ventilaktuatoren
Artikel-Nummer | 35DBM20D1B-L | 35DBM20D2B-L | 35DBM20D3B-L | 35DBM10D1B-L | 35DBM10D2B-L | 35DBM10D3B-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Motordurchmesser (in) | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 | 1,415 |
Motordurchmesser (mm) | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 35,94 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
Umgebungstemperaturbereich für Betrieb (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
Nennspannung (V) | 5 | 12 | 2,5 | 5 | 12 | 2,5 |
Gewicht (g) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Gewicht (oz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Erfüllte Normen | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform | RoHS-konform |
Schritte pro Umdrehung | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Max. Wicklungstemperatur (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Max. Wicklungstemperatur (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Dielektrische Spannungsfestigkeit (VAC) | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden | 650 VRMS AC für 2 Sekunden |
Typische Induktivität pro Phase (mH) | 9,5 | 51,4 | 2,4 | 9,5 | 51,4 | 2,4 |
Isolationswiderstand bei 500 VDC (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Widerstand pro Phase, ±10% (Ohm) | 10 | 58 | 2,5 | 10 | 58 | 2,5 |
Wicklungsphase | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 112 | 112 | 112 | |||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 403 | 403 | 403 | |||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (N) | 70 | 70 | 70 | |||
Min. Haltekraft (Nennstrom) bei 0,002" (0,058 mm)/Schritt (oz) | 252 | 252 | 252 | |||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (N) | 40 | 40 | 40 | |||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,001" (0,0254 mm)/Schritt (oz) | 144 | 144 | 144 | |||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (N) | 10 | 10 | 10 | |||
Min. Haltekraft (stromlos) bei 0,002" (0,0508 mm)/Schritt (oz) | 36 | 36 | 36 | |||
Eingangsleistung (W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Genauigkeit Linearbewegung | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt | ±1 Schritt |
Nennstrom pro Phase, 1 Phase EIN (A) | 0,71 | 0,29 | 1,41 | 0,71 | 0,29 | 1,41 |
Typische Hublänge (in) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Typische Hublänge (mm) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Kabel | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_35dbm_l.dxf | 2D-Zeichnung |
|
|
drawing_35dbm_l.stp | 3D-Zeichnung |
|
|
specifications_35dbm_l.pdf | Spezifikationsseite |
|